Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Flightstream?

Få fart på tidlige designbeslutninger med Simcenter Flightstream, en virvelbasert panelmetode for å evaluere aerodynamikk og hydrodynamikk. Bruksområder inkluderer kjøretøyets ytelse og lastberegning, fremdriftsintegrasjon, flymekanikk, kjøretøystabilitet og væskestrukturinteraksjon. Den støtter også avanserte analyser som prediksjon av bølgemotstand og marin propellytelse, noe som gjør den til en allsidig løsning på tvers av både romfart og marine domener.

En gjengivelse i 3D-simuleringsstil av et fly, med en fargegradient kartlagt over overflaten som indikerer variasjoner i en fysisk parameter.

Rask aerodynamikk og hydrodynamikk vurdering

Generer stabile tilstandsresultater for fulle kjøretøy på under ett minutt og forbigående simuleringer i løpet av minutter, uten å trenge kostbar HPC- og GPU-maskinvare, samtidig som du opprettholder høy nøyaktighet for eksterne strømningssimuleringer.

Effektiviser arbeidsflyter

Eliminer kompleks volumetrisk sammenkobling ved kun å bruke overflategitter, noe som reduserer forbehandlingsinnsatsen betydelig. Automatiser studier med skript for å utforske designrom raskere, samtidig som du reduserer manuell innsats og behandlingstid.

Integrere enkelt med CAD/CAE-verktøy

Integrer jevnt med et bredt spekter av CAD- og CAE-verktøy. Støtt flere geometriformater og aktiver direkte nettimport fra eksterne verktøy for å sikre fleksibelt, kompatibelt prosjektoppsett.

Utvalgte funksjoner

Få raskere analyse med integrerte verktøykasseløsninger

Utnytt innebygde verktøykasser som Solver Sweeper, Stability & Control og API-skripting for å automatisere batchprosesser og parametriske studier. Estimer raskt aerodynamisk oppførsel og utforsk designvariasjoner effektivt i tidlige og iterative designfaser.

simcenter flightstream-kapasitet 1 kampanje 640x480

Panelmetode for viskøskoblede og ikke-lineære strømmer

Utnytt styrkene til panelmetoder med en løser som er både rask og i stand til å håndtere komplekse geometrikonfigurasjoner. Fang nøyaktig grenselagsflyt og dens innvirkning på kjøretøyets aerodynamikk med en helt viskøskoblet ikke-lineær strømningsløser.

simcenter flightstream utvalgte funksjoner 3 promo 640x480

Fang komplekse bevegelser med tidsnøyaktig aerodynamikk

Simulere komplekse, stablede bevegelser som VTOL-overganger, rotorbevegelser (syklisk/kollektive), avansert klaffoppførsel og kjøretøymanøvrer med kontrolleffektorhandlinger i et tidsnøyaktig rammeverk. Representerer kontrollflater på forskjellige geometriske nøyaktighetsnivåer (faired, gapped, multi-flap) og simuler bevegelsen deres for trimning, stabilitet og kontrollanalyser.

simcenter flightstream-kapasitet 3 fanger kompleks bevegelseskampanje 640x480

Aeroelastiske og væskestrukturinteraksjoner

Aktiver væskestrukturinteraksjoner ved å koble Simcenter Flightstream med eksterne brukerdefinerte kjørbare filer. Løseren sender ut aerodynamiske belastninger ved strukturelle noder, som behandles eksternt for å beregne forskyvninger. Disse forskyvningene blir deretter påført på nytt for å deformere overflategitteret for iterativ aeroelastisk analyse.

simcenter flightstream utvalgte funksjoner 5 promo 640x480

Hydrodynamisk bølgemodellering og motstand

Simcenter Flightstream marine frioverflateløser utvider den inkomprimerbare kjerneløseren. Basert på uviscid bølgedynamikk genererer den raskt og nøyaktig overflatebølgemønstre fra nedsenket kroppsbevegelse og analyserer frie overflateeffekter. Med minimal brukerinngang skaper den automatisk et fritt overflatenett og kobler det sammen med kroppsløsningen.

simcenter flightstream utvalgte funksjoner 4 promo 640x480

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream i luftfartsindustrien (sivil)

Simcenter Flightstream brukes i luftfartsindustrien (sivil) for rask aerodynamisk analyse på tvers av konseptuelle og foreløpige designfaser. Ingeniører bruker den til å evaluere løft, drag, stabilitet og ytelse til flykonfigurasjoner, inkludert vinger, flykropper og fremdriftsintegrasjon. Den raske omstillingen muliggjør effektiv utforskning av designrom, optimalisering og tidlig validering som komplementerer CFD-metoder med høy kvalitet.

En helkroppsvisning av et fly med en blandet vingekroppsdesign, farget i nyanser av grønt og gult for å representere aerodynamisk analyse, med to synlige motornaceller på den øvre overflaten.

Ofte stilte spørsmål

Hva er nytt i Simcenter Flightstream 26.1?

Raskere CFD-arbeidsflyter med dypere aerodynamisk og hydrodynamisk innsikt for luftfartsingeniører og marine ingeniører.