Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter EDEM?

Velg Simcenter EDEM for å få avgjørende innsikt i hvordan granulære materialer samhandler med håndteringsutstyr under en rekke drifts- og prosessforhold. Utnytt denne høyytelsesprogramvaren Discrete Element Method (DEM) for bulkmateriale og partikkelsimulering.

Utnytt øyeblikkelig tilgang til materialmodellbiblioteker

Kom raskt og enkelt i gang med simuleringer med Simcenter EDEMs omfattende utvalg av forhåndskalibrerte materialmodeller som representerer bergarter, malm, jord og pulver.

Håndter komplekse systemer med rask tid til resultater

Simulere komplekse partikkelsystemer i bransjeskala som involverer mange millioner partikler med rask og skalerbar databehandlingsytelse på tvers av CPU-, GPU- og multi-GPU-løsere.

Sømløs integrering for multifysikk og AI-automatisering

Utvid bruksområdet ved å koble Simcenter EDEM med FEA- og MBD-verktøy. Kombiner den med CFD-verktøy for nøyaktig simulering av partikkelvæskesystemer og optimaliser automatisering med bransjeledende AI.

Utvalgte funksjoner

Simulere hvilket som helst materiale

Modellere et bredt utvalg av virkelige materialer som store bergarter, fine pulver, korn, fibre og tabletter ved å bruke den validerte og beregningsmessig effektive multi-sfære-metoden eller vår polyedriske partikkelløser i bransjekvalitet.

Simcenter EDEM Funksjoner - Simulere hvilket som helst materiale

Realistisk materiell oppførsel

Få tilgang til et omfattende utvalg av validerte fysikkmodeller for å representere enhver vanlig materialoppførsel som tørr, klebrig eller komprimerbar. Bruk tilpasset fysikk med Simcenter EDEMs API for komplekse simuleringer og avansert materialoppførsel som vått belegg, agglomerering, brudd, magnetiske partikler og mer.

simcenter-edem-kapasitet-realistisk-materiell-atferd-promo-640x480

Rask og enkel arbeidsflyt

Sett opp raske simuleringer med et intuitivt brukergrensesnitt. Materialmodellbiblioteker er tilgjengelige for direkte tilgang til egnede materialinnganger. Stol på en kraftig løser for raske simuleringstider.

Simcenter EDEM raskt og enkelt arbeidsflytgrensesnitt som viser partikkeltallanalyse i en roterende trommel.

Avansert dataanalyse og visualisering

Bruk et omfattende sett med innebygde verktøy for visualisering og analyse. Et dataeksportalternativ og Python-bibliotek er tilgjengelig for videre etterbehandling.

Simcenter EDEM avansert dataanalyse og visualisering av partikkelhastighet i en motorgradersimulering.

CAE-integrasjon

Koble Simcenter EDEM med FEA- og MBD-verktøy for å inkludere realistiske materialbelastninger i struktur- og systemdynamikkanalyse. Kombiner disse med CFD-verktøy for nøyaktig simulering av partikkelvæskesystemer.

Simcenter EDEM-funksjoner - CAE-integrasjon

Bransjeapplikasjoner

Select...

Slidelastere, gravemaskiner, traktorgravere og lastebilkarosserier håndterer alle bulkmaterialer fra store steinbrudd til sammenhengende jord, slipemalmer eller frittflytende granulat. Simcenter EDEM lar deg forutsi materialoppførsel og identifisere risiko for blokkering, søl og områder som er utsatt for slitasje. Det gir nøyaktige materialbelastninger som kan brukes i FEA- og MBD-simuleringer for optimal design.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Finn ut hvordan kundene bruker Simcenter EDEM

Overskrift-Amazone-86914

Amazone

AMAZONE utnytter Simcenter DEM og CFD-teknologi for å optimalisere pneumatisk såingsteknologi.

Les casestudie

Utforsk flere ressurser

Siste blogger

Blogg | Hva er nytt i Simcenter EDEM 2026.1?

Blogg | Automatiser DEM-simulering og tilpass arbeidsflyter med Simcenter EDEM JSON-formatet.

Ofte stilte spørsmål