Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Executable Digital Twin Gateway?

Simcenter Executable Digital Twin Gateway er et sentralisert program for å administrere, aktivere og kontrollere kjørbare digitale tvillinger (xDT) på tvers av plattformer - uten ekstra IT-kompleksitet. Distribuer og skalér flere xDT-forekomster fra ett enkelt verktøy, sørg for kontinuerlig modellkjøring selv offline, og oppdater eller utnytt modeller med bare noen få klikk. Sømløs CAE-integrasjon gjør simuleringsdata til en skalerbar driftsmessig ressurs.

To ingeniører i et moderne produksjonsanlegg gjennomgår data på en bærbar datamaskin ved siden av en industrimaskin.

Skalerbar distribusjon

Administrer og aktiver flere xDT-forekomster fra ett enkelt, enhetlig grensesnitt - enten modeller distribueres med eller uten maskinvare. Skaler trygt uten å ombygge infrastrukturen.

Robust, 24/7 utførelse

Når de er aktivert, kjører modellene kontinuerlig uten avbrudd - selv i isolerte, frakoblede miljøer. En strømlinjeformet UX lar brukerne oppdatere, trekke tilbake eller distribuere forekomster på bare noen få klikk.

Sikker modellbruk

Forhindre utilsiktet modellspredning mens du muliggjør fullstendig kontrollert tilgang. Oppretthold styringen over hver xDT-forekomst — og sørg for at de riktige modellene når de riktige brukerne, hver gang.

Utvalgte funksjoner

Koble til flere enheter og modeller

Simcenter Executable Digital Twin Gateway kobles automatisk til alle enheter og xDT-modeller på målsystemet gjennom sikre, innebygde agenter som sikrer sømløs kommunikasjon. Der automatisk tilkobling ikke er mulig, kan brukerne manuelt aktivere modeller for et bestemt mål - noe som sikrer full fleksibilitet og støtte for alle brukstilfeller.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway brukergrensesnitt.

Én brukeropplevelse, flere plattformer

Gateway støtter opprinnelig Windows og Linux OS for distribusjoner kun for programvare, og sikrer maksimal kompatibilitet via bransjestandard FMI. For maskinvarebaserte produksjons- og driftsscenarier integreres den naturlig med Siemens Industrial Edge-økosystemet og er tilgjengelig på Industrial Edge Marketplace, slik at organisasjoner kan starte i det små og skalere trygt.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway brukergrensesnitt.

Administrer modellutnyttelsen fullt ut

Simcenter Executable Digital Twin Gateway gir brukerne full kontroll over alle xDT-modeller - uavhengig av hvilket Simcenter-verktøy som har skrevet dem. Oppdater, avvikle eller omfordele modeller med bare noen få klikk gjennom et strømlinjeformet grensesnitt, slik at modellene forblir aktuelle, relevante og tilpasset utviklende operasjonelle behov.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway brukergrensesnitt.