Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter MAGNET?

Simcenter MAGNET er en kraftig elektromagnetisk feltsimuleringsløsning for ytelsesprediksjon av motorer, generatorer, sensorer, transformatorer, aktuatorer, solenoider eller hvilken som helst komponent med permanente magneter eller spoler.

Modellere fysikken til elektromagnetiske enheter
Simcenter MAGNET inneholder muligheter til å nøyaktig modellere fysikken til elektromagnetiske enheter. Dette inkluderer muligheten til å modellere produksjonsprosesser, temperaturavhengige materialegenskaper, magnetisering og de-magnetiseringsmodellering, og vektorhysteresemodeller blant andre.

Simcenter MAGNET har også en innebygd bevegelsesløser med seks frihetsgrader. Det gjør det mulig å modellere og analysere komplekse problemer som magnetisk levitasjon eller kompleks bevegelse nøyaktig. Dette er gjort mulig med en unik smart re-meshing-teknologi.

Utforsk mulighetene gjennom simuleringsautomatisering
En effektiv designprosess krever verktøy som kan tilpasses arbeidsflyten. Simcenter MAGNET inkluderer sofistikerte skriptfunksjoner som muliggjør fleksibel automatisering av arbeidsflyt.

Å bruke Simcenter MAGNET fullt parameterisert CAD-funksjonalitet vil forbedre effektiviteten til simuleringen. Spesielt modeller som vanligvis vil kreve mange manuelle prosesser, slik som de som inkluderer tallrike beregninger for forskjellige magneter med forskjellige dimensjoner og mange luftgap.

Hold deg integrert med krets-til-systemnivåmodellering
Systemnivå (1D) eller modellbasert (2D-aksisymmetrisk, 2D-translasjonell og full 3D) analyse krever nøyaktige underkomponentmodeller for å redegjøre for interaksjoner og lokale transienter som påvirker den generelle systematferden.

Simcenter MAGNET inkluderer funksjoner som native kretssimuleringer, tilkoblinger for co-simulering og eksport av 1D-systemmodeller for Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim og andre plattformer.

Hva er nytt?

Hold deg integrert på tvers av Simcenters elektromagnetiske løsninger.

Casestudie

SkyTran

SkyTran utnytter Simcenter MAGNET for å redusere fysisk prototyping tid og kostnader med 90 prosent for sitt maglev-system.

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Selskapet:skyTran

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Huntington Beach, California, United States

Siemens programvare:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Simcenter MAGNET-funksjoner