Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Feko?

Simcenter Feko er en høyfrekvent elektromagnetisk simuleringsløsning for design og analyse av antenner, radarsystemer og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Det muliggjør nøyaktig evaluering av komplekse systemer i realistiske miljøer, og hjelper ingeniører med å optimalisere tilkoblingsmuligheter, sikre samsvar og redusere utviklingstiden. Med avanserte hybridløsere og skalerbar ytelse støtter den analyse fra komponentdesign til fullstendig systemvalidering.

En 3D-gjengivelse av et oransje fly ved siden av en gjennomsiktig grønn sfære med et mindre blått fly inni, mot svart bakgrunn.

Nøyaktig og skalerbar EM-simulering

Utnytt avanserte hybridløsningsteknologier for å simulere elektromagnetisk oppførsel på tvers av brede frekvensområder. Analyser komplekse systemer pålitelig fra tidlig design til endelig validering.

Ende-til-ende-tilkobling og EMC-arbeidsflyter

Adresseantennedesign, plassering, EMC/EMI og radarapplikasjoner i et enhetlig miljø. Evaluer systemytelsen under realistiske forhold og sørg for samsvar med bransjestandarder.

Effektiv utforskning og automatisering av design

Fremskynde ingeniørarbeidsflyter gjennom automatisering og parametriske studier. Utforsk flere designkonfigurasjoner effektivt og forbedre beslutningstaking med datadrevet innsikt.

Utvalgte funksjoner

Avansert hybridløserteknologi

Kombiner flere numeriske metoder i en enkelt simulering for å løse komplekse elektromagnetiske problemer nøyaktig. Ekte hybridisering muliggjør effektiv analyse av elektrisk store og flerskalamodeller samtidig som høy nøyaktighet opprettholdes over et bredt frekvensområde.

En grå flynesekegle med fargerike luftstrømlinjer og et levende, flerfarget antennestrålingsmønster som strekker seg fra fronten.

Antenne design, plassering og kobling

Design og analyser et bredt spekter av antennetyper, inkludert installert ytelse på komplekse plattformer. Evaluer antenneplassering og koblingseffekter for å sikre optimal systemoppførsel og robust ytelse i virkelige miljøer.

simcenter feko antennedesignplassering og koblingspromo 640x480

Trådløs dekning og spektrumanalyse

Simulere trådløs dekning og støtte nettverksplanlegging for miljøer som spenner fra enheter til storskala scenarier som bygninger og byer. Analyser interferens, optimaliser spektrumbruk og sørg for pålitelig tilkobling.

simcenter feko trådløs dekning og spektrumanalyse promo 640x480

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC/EMI) analyse

Analyser elektromagnetisk kompatibilitet (EMC/EMI) for å sikre overholdelse av forskrifter og systempålitelighet. Evaluer skjermingseffektivitet, kabelkobling og elektromagnetisk interferens i komplekse elektroniske systemer og plattformer.

simcenter feko elektromagnetisk kompatibilitetsanalyse promo 640x480

Radar tverrsnitt (RCS) og spredningsanalyse

Evaluer radartverrsnitt (RCS) og elektromagnetisk spredning for komplekse strukturer. Støtte applikasjoner som stealth-design, radomanalyse og antenneplassering på store plattformer under realistiske driftsforhold.

simcenter-svart-rcs-funksjoner-kapasitet-5-original-2119x1585

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter Feko

Select...

Simcenter Feko innen luftfart og forsvar

Designe og analysere avanserte radar-, antenne- og elektromagnetiske systemer. Simcenter Feko muliggjør nøyaktig prediksjon av antenneytelse i virkelige miljøer, inkludert plattformintegrasjon, radomeffekter og elektromagnetisk spredning, og støtter oppdragskritisk systemvalidering.

En grå flynesekegle med fargerike luftstrømlinjer og et levende, flerfarget antennestrålingsmønster som strekker seg fra fronten.

Ofte stilte spørsmål