Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC S7-1500 R/H CPUer?

SIMATIC S7-1500 R/H er et redundant CPU-system med høy tilgjengelighet designet for å maksimere anleggets tilgjengelighet. Ved å synkronisere en sikkerhetskopi-CPU med den primære, sikrer den at ingen data går tapt under et strømbrudd, og forhindrer kostbare produksjonsstopp. Den unike verdien ligger i systemintegrerte synkronisering og prosjektkonsistens, som ikke krever spesiell kunnskap for prosjektering i TIA Portal. IO-periferien er koblet til primær- og backup-CPU enten som svitsjet S1- eller S2-enhet via en PROFINET-ring med MRP for R-CPUer og R1, svitsjet S1- eller S2-enhet via en hvilken som helst PROFINET-struktur for H-CPUer. Maksimal avstand mellom CPUer kan være ~ 100 m for R-CPUer og opptil 40 km for H-CPUer.

Viktige fordeler

Reduser nedetid

Takket være høy tilgjengelighet på hvert nivå (kontroller, nettverk og grensesnittmoduler) elimineres enkelte feilpunkter.

Lett å vedlikeholde

Hot swapping gjør det mulig å erstatte automatiseringskomponenter under drift, og med Configuration-in-Run (CiR) er utvidelsen også mulig.

Enkel å integrere

Ingen ekstra programvare eller lisens er nødvendig. Samme ingeniørprogramvare, TIA Portal, men ingen programmering for synkronisering og styring av redundans.

Utvalgte funksjoner