Hvorfor MultiFieldBus?
SIMATIC MultiFieldBus muliggjør fleksibel kommunikasjon mellom forskjellige feltbussystemer ved hjelp av PROFINET-, EtherNet/IP- og Modbus/TCP-protokoller, slik at du kan oppfylle varierte maskinkrav uten å måtte bytte ut iOS når kundeprotokollene endres. Bruk én MultiFieldBus for tre Ethernet-protokoller som en universell løsning for automatiseringsprosjektene dine.
Med MultiFieldBus kan du bruke den optimale protokollen for din applikasjon og gjøre maskindataene tilgjengelige for IT uavhengig av type feltbuss. Maskinbyggere er i stand til å skreddersy maskinene sine etter krav uten komplekse justeringer av iOS. SIMATIC ET 200 MultiFieldBus-grensesnittmodulene kan utveksle data med kontrollerne via forskjellige protokoller. SIMATIC ET 200SP kan kommunisere samtidig via forskjellige protokoller.
MultiFieldBus for kommunikasjon via PROFINET-protokollen kan konfigureres direkte i Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).