IO-moduler
Signalmoduler tillater en skalerbar og kostnadsopimert design. Bortsett fra de klassiske inngangs- og utgangsmodulene, er feilsikre varianter også tilgjengelige.
SIMATIC ET 200pro er vårt modulære I/O-system for distribuert automatisering. Dette lille, robuste og høyytelsessystemet tilbyr IP65/66/67-beskyttelse, noe som gjør det egnet for universell bruk i et bredt spekter av bransjer. Implementere I/O-systemer direkte på maskinen, selv i tøffe industrielle miljøer. Vår robuste, modulære design tillater direkte installasjon uten kontrollskap, og tåler økt mekanisk belastning. Forenkle oppsettet og reduser installasjonskompleksiteten med SIMATIC ET 200pro.
Systemet er modulært utvidbart og bygget rundt et aktivt bakplan, noe som muliggjør fleksibel og sømløs forlengelse.
Et bredt spekter av modultyper gjør at den kan skreddersys perfekt til alt fra små oppsett til svært komplekse applikasjoner.
Enten det brukes som en utvidelse til en sentral kontroller eller distribueres som en frittstående løsning med egen kontroller.
Signalmoduler tillater en skalerbar og kostnadsopimert design. Bortsett fra de klassiske inngangs- og utgangsmodulene, er feilsikre varianter også tilgjengelige.
Utvid funksjonaliteten til stasjonen din. IO-Link, RFID samt frekvensomformere og motorstartere er tilgjengelige.
CPU-ene anbefales for distribuerte applikasjoner som krever IP65/67.
I/O-stasjonen er koblet til bussystemet via grensesnittmoduler. Dette gir fleksible tilkoblingsalternativer.