Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC ET 200clean?

SIMATIC ET 200clean er en desentralisert perifer løsning for hygienefølsomme applikasjoner. Bruk den i næringsmiddelindustrien, farmasøytisk industri og emballasjeindustri der renslighet og sikkerhet er avgjørende. Å opprettholde streng hygiene og forhindre forurensning er kritiske utfordringer. SIMATIC ET 200clean styrker driften med et design som er lett å rengjøre og kjemikaliebestandig hus. Oppfylle kravene til matsikkerhet på en pålitelig måte og opprettholde høye renhetsstandarder. Systemets IP69K-sertifisering gir robust beskyttelse og tetthet under rengjøring, og forhindrer at smuss eller bakterier trenger inn i enheter. Dens 360° rengjøringsevne hjelper til med å fjerne urenheter og beskytte mot helserisiko.

Viktige fordeler

Optimaliser rengjørbarheten

Oppnå hygienisk 360° rengjøring med den spesielle husdesignen. Fjern effektivt urenheter og forhindre bakterier for renslighet av apparatet. Få pålitelig beskyttelse mot helserisiko for å oppfylle strenge krav til mattrygghet.

Integrer fleksibilitet

Integrer i systemet ditt med fleksible enhetsfunksjoner. Tilpass deg ulike automatiseringsstrukturer, feltbusser og styringer for å utvikle systemet ditt etter driftsbehov.

Forbedre påliteligheten

Stol på tidlig feiloppdagelse og sikker stasjonsavstengning for stabil produksjon. Bruk i krevende applikasjoner og systemer med høy tilgjengelighet for å minimere nedetid selv i utfordrende miljøer.