Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Distributed Controller?

Distributed Controllers brukes til maskiner med distribuert arkitektur og for seriemaskiner med begrenset ledig plass. Ved å flytte intelligens til individuelle stasjoner kan du fikse feil uten at anlegget står stille, noe som øker tilgjengeligheten. De kombinerer fordelene med en SIMATIC S7-1500 med utformingen av et SIMATIC ET 200 IO-system.

Distributed Controllers kan monteres direkte på maskinen i små kontrollbokser eller, når det gjelder ET 200pro, uten dem. I nettverksanlegg blir tilkobling til produksjonslinjens sentrale kontrollskap realisert via PROFINET. Flytting av data fra det sentrale kontrollskapet til Distributed Controllers på de enkelte stasjonene forbedrer den generelle tilgjengeligheten.

Våre Distributed Controllers inkluderer:

  • SIMATIC ET 200SP Åpen Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPUER
  • SIMATIC ET 200pro CPUer

Viktige fordeler

Forbedre ytelsen

Behandle kommandoer raskt. Opplev nettverkstilkobling med høy ytelse via PROFINET IO IRT og overfør interne data med opptil 100 Mbps. Registrer enkelt analoge verdier og utdata fra 50 µs og digitale verdier og utdata fra 1 µs.

Opprettholde tilkobling

Sikre pålitelig og rask datautveksling med Open Ethernet-kommunikasjon (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP), og kommuniser effektivt via PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R og USS.

Skaler driften

Uavhengig av miljøet kan hver Distributed Controller utvides med en haug med direkte tilkoblbare moduler, standard og feilsikre, digitale og analoge innganger/utganger, motostartere, kommunikasjon og teknologi.

Utvalgte funksjoner