Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC S7-1500?

Med SIMATIC S7-1500 controller kan du gjøre de mest sofistikerte maskindesignene til virkelighet takket være den modulære strukturen til kontrolleren, som gir pålitelig hjelp når du jobber deg gjennom den digitale transformasjonen.

Funksjonaliteten til SIMATIC S7-1500 er fullt skalerbar. Ulike CPU-versjoner er tilgjengelige, hver i flere ytelsesklasser. Et bredt utvalg av signalmoduler for inngang og utgang samt teknologimoduler for spesielle teknologiske funksjoner, som telle- og kommunikasjonsmoduler, er tilgjengelige for sentrale eller distribuerte konfigurasjoner og grensesnitt til maskinen eller anlegget. SIMATIC S7-1500-systemet er godkjent for IP20 beskyttelsesgrad og er beregnet for installasjon i et kontrollskap.

Viktige fordeler

Maksimer ytelsen

SIMATIC er konstruert for automatisering med høy ytelse, rask prosessering, integrert bevegelseskontroll og strømlinjeformet prosjektering. Dette sikrer økt produktivitet og optimalisert maskinytelse på tvers av ulike applikasjoner.

Utvid fleksibelt

Modulariteten til SIMATIC S7-1500 er et kjerneaspekt, slik at brukerne kan bygge svært tilpassede og skalerbare automatiseringsløsninger som CPUer, strømforsyninger, signalmoduler, teknologimoduler og kommunikasjonsmoduler.

Fremtidssikre løsningene dine

SIMATIC S7-1500 med virtuell utførelsesytelse er en kraftig og fremtidssikker automatiseringsplattform med standardisert OPC UA-kommunikasjon for digitalisering. Siemens EcoTech profilen svarer på fremtidige krav til Sustainability.

Utvalgte funksjoner

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser

Produktoversikt og detaljer

Last ned | Produktoversikt

Katalog ST 70 | Produkter for TIA — SIMATIC

Manualer | SIMATIC S7-1500 og SIMATIC ET 200MP I/O-system

Anbudsspesifikasjoner | SIMATIC S7-1500

Bilder, grafikk, CAx-data

Bildedatabase | Produktbilder og dimensjonstegninger SIMATIC S7-1500

CAx Nedlastingsbehandling | CAx data