Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

SIMATIC Avansert Controller

Enten du trenger kompakte kontrollerløsninger med integrerte funksjoner, en kraftig kontroller for de tøffeste kravene, eller kontrollere for distribuert arkitektur, PC-baserte automatiseringssystemer eller til og med som virtualisert Industrial Edge-app: porteføljen vår har den rette PLS-en for dine behov.

SIMATIC Avansert Controller-system

Ved å bruke SIMATIC S7-kontrolleren får du topp ytelse og innebygd levedyktighet inn i fremtiden. Du kan gjøre de mest sofistikerte maskindesignene til virkelighet takket være den modulære strukturen til kontrolleren, som gir pålitelig hjelp når du jobber deg gjennom digital transformasjon.

For ti år siden oppnådde vi en bedre måte å møte dine behov på. Vi ønsker å feire dette jubileet! Ta et tilbakeblikk med oss på høydepunktene og utfordringene de siste årene. Finn ut hvordan kravene dine fortsetter å inspirere oss til å komme med nye innovasjoner og ta et blikk inn i fremtiden sammen med oss.

Hvorfor SIMATIC Advanced Controller?

Smart løsning for alle automatiseringsbehov

Med SIMATIC Advanced Controller kan du gjøre de mest sofistikerte maskindesignene til virkelighet takket være den modulære strukturen til kontrolleren, som gir pålitelig hjelp når du jobber deg gjennom den digitale transformasjonen.

Stiplet ramme med en utadrettet pil som strekker seg mot øvre høyre, og symboliserer skalerbarhet.

Skalerbar og tilpasningsdyktig

Den modulære SIMATIC S7-1500 controller tilbyr skalerbar funksjonalitet, slik at du kan tilpasse enheter og funksjoner til maskindesignet ditt. Modulene er IP20-godkjent og designet for installasjon av kontrollskap.

Halvsirkelformet måler med en nål som peker mot øvre høyre, som representerer ytelse.

Nøyaktig og rask

Oppnå topp ytelse og produktivitet med SIMATIC S7-1500 — med en rask bakplanbuss, PROFINET med deterministisk µs-presisjon, korteste reaksjonstider og CPU-kommandobehandling på så lite som ⅓ ns.

Skjold med et merke inne i en sirkulær bakgrunn, som representerer pålitelighet.

Pålitelig og tilpassbar

Pålitelighet er nøkkelen til produktivitet og kostnadseffektivitet. Med pålitelige komponenter unngår du nedetid. I tillegg drar du nytte av tilpassede løsninger for tøffe miljøer, ekstreme temperaturer og spesielle forhold.

SIMATIC S7-1200 G2

Det smarte valget for grunnleggende automatisering

SIMATIC S7-1200 G2 øker produktiviteten uten å gå på bekostning av effektiviteten, og kombinerer forbedret ytelse og kraftig funksjonalitet i en kompakt, plassbesparende design.

SIMATIC S7-1200 G2 PLC

Oppdag mulighetene