Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor PM-CONTROL?

I dagens produksjonsverden er effektivitet nøkkelen til suksess. Velg PM‑CONTROL for å optimalisere produksjonsprosessene dine, minimere risiko og sikre konsekvent høy produktkvalitet. Oppfyll enkelt lovkrav som e-signaturer, oppskriftsversjonering og revisjonsspor. PM‑CONTROL er den intelligente beslutningen for en tryggere og mer effektiv produksjon.

Oversikt over PM-CONTROL-kontrollen for visning og redigering av oppskrifter i Revisjonsspor-visningen.

Konfigurasjon i stedet for programmering: Rask og enkel

Enten det er prosjektering, oppretting av oppskrifter eller jobbadministrasjon under kjøretid - du kan konfigurere alt intuitivt via brukervennlige grensesnitt. Kraftige veivisere hjelper deg med å mestre komplekse oppgaver.

Sømløs HMI-integrasjon

Kraftige kontroller integreres sømløst i HMI-grensesnittet. Takket være omfattende designalternativer tilpasser de seg fullt ut til brukergrensesnittkonseptet ditt, og skaper en funksjonell, konsistent design.

Skalerbar server-backend

PM‑CONTROL støttes av en skalerbar serverarkitektur og vokser med dine behov — enten det er enkeltbruker- eller flerbrukersystem. Kraftige grensesnitt sikrer sømløs integrasjon i planleggingssystemer.

Utvalgte funksjoner

Oppskriftshåndtering

PM‑CONTROL tilbyr fleksibel oppskriftsadministrasjon som er sømløst integrert i WinCC. Produksjonssettpunkter overføres til tilkoblede HMI-systemer på en kontrollert måte, selv med komplekse oppskrifter og flere mål. Det integrerte revisjonssporet, elektroniske signaturer og automatisk versjonering gjør PM‑CONTROL ideelt for den regulerte industrien.

Oversikt over oppskriftens parametere, inkludert parameterverdiene for hvert trinn.

Oppskriftstrinn

PM‑CONTROL tillater detaljert definisjon av oppskriftstrinn for nøyaktig styring av komplekse produksjonsprosesser. Hvert trinn inneholder spesifikke parametere, settpunkter, handlinger og ventetider. Rekkefølgen og avhengighetene til trinnene kan konfigureres fleksibelt.

Vise oppskriftstrinn i PM‑CONTROL

Planlegging av produksjonsordrer

Produksjonsordrer overføres fra planleggingen til PM‑CONTROLs fleksible ordreplanlegging via standardiserte grensesnitt. Alternativt kan bestillinger planlegges og utføres helt autonomt i SCADA-systemet — du beholder full kontroll uavhengig av tilgjengeligheten av MES og ERP. Den integrerte planleggingsoversikten gir en omfattende oversikt direkte i din HMI.

Planleggingsoversikt over PM-CONTROL-ordrer på tvers av flere produksjonsenheter.

Modulært utvidbar

For å overholde kvalitetsstandarder gjennom hele produksjonsprosessen kan PM‑CONTROL supplere styringen av settpunkter med batchrelatert registrering av faktiske verdier fra produksjonen. Det modulære systemkonseptet rundt en åpen, sentral dataplattform gir nødvendig spillerom for fremtidig utvidelse.

Bildet viser den kombinerte bruken av PM‑CONTROL og PM‑QUALITY i et distribuert system.

Åpen og sikker

Bruk PM‑CONTROL som en intelligent dataplattform for tilkobling til eksterne systemer via REST API, OPC UA eller MQTT. Disse muliggjør fleksibel integrering i MES- eller ERP-systemer og tillater for eksempel opprettelse av produksjonsordrer og oppskrifter. Dette sikrer sømløs kommunikasjon fra ende til ende med automatiserte arbeidsflyter.

Bildet viser sikker kommunikasjon mellom komponentene i PM‑CONTROL og SIMATIC WinCC.

Oppdag hvordan andre bruker PM‑CONTROL

Select...

PM‑KONTROLL i legemidler

PM‑CONTROL er det ideelle verktøyet for regulert industri: Takket være integrerte funksjoner for versjonering, enkle eller doble elektroniske signaturer og revisjonsspor logges oppskrift- og ordreendringer sømløst — i samsvar med forskriftskrav. Dette lar deg opprettholde full kontroll over batchene og oppskriftene dine.

Rader med små gule glassflasker med blå hetter arrangert i et laboratorieprøvebrett.

Ofte stilte spørsmål