Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC Rack PC?

SIMATIC Rack PC tilbyr kraftig systemytelse for krevende applikasjoner og er egnet for et bredt spekter av industrielle oppgaver. Takket være mange grensesnitt kan hver SIMATIC Rack PC utvides raskt og fleksibelt, ideelt for krevende industrielle automatiserings-, visualiserings- og databehandlingsoppgaver. Disse skalerbare PC-ene er konstruert for kontinuerlig drift døgnet rundt, og har integrert cybersikkerhet og globale sertifiseringer.

Hele porteføljen inneholder disse alternativene i serverklassen:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Disse alternativene er tilgjengelige i arbeidsstasjonsklassen:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Eller velg disse alternativene i klientklassen:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Viktige fordeler

Tilpass til oppsettet

Takket være de mange grensesnittene og konfigurasjonene som er tilgjengelige, kan du finne det riktige SIMATIC Rack PC-systemet for krevende industrielle applikasjoner.

Omfavne AI

Utvalgte systemer muliggjør bruk av høytytende AL-akseleratorkort. Gi teamet ditt mulighet til å skalere driften med AI.

Tilpass budsjettet ditt

Med tre klasser tilgjengelig i SIMATIC Rack PC-porteføljen — serverklasse, arbeidsstasjonsklasse og klientklasse — kan du velge den løsningen som passer ditt prispunkt og dine behov, fra best ytelse til grunnleggende applikasjoner.

UTVALGTE EVNER

Et overblikk over SIMATIC Rack PC-porteføljen

Serverklasse

RAID1/5-konfigurasjoner og redundante strømforsyninger sikrer høy dataintegritet. Høy datakraft og valgfrie AI-akseleratorer støtter databehandlingskrevende CPU- og GPU-tunge applikasjoner som virtualisering og AI-opplæring.

Et salgsfremmende bilde av en SIMATIC rack PC IPC RW 545A med en elegant design og et svart-hvitt fargevalg.

Arbeidsstasjonsklasse

Disse PC-ene utmerker seg innen maskinsyn, AI-slutning og simulering, og tilbyr klassens beste datakraft og grafikk. RAID1-konfigurasjoner og valgfrie redundante strømforsyninger sikrer robust datasikkerhet.

Sett forfra av en Simatic Rack PC IPC RW RC-543B med svart og sølv fargevalg.

Klientklasse

PC-er i klientklassen er kostnadseffektive, fleksible løsninger for enkle applikasjoner som HMI, måling og overvåking. De støtter oppsett med flere skjermer via dedikerte GPUer og bruker et stasjonært operativsystem for rask miljøintegrasjon.

Et sett bakfra av en Simatic Rack PC med en rød og hvit etikett på baksiden.