Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC industrielle skjermer?

Mye mer enn bare en enkel industriell skjerm, Siemens tilbyr pålitelige og ekstremt robuste industrielle skjermer med en rekke bruksområder. Enten for kontrollsentre, som en innebygd enhet for kontrollkonsoller eller som PC-baserte visualiserings- og kontrollløsninger, tilbyr SIMATIC industriskjermer og tynne klienter deg alltid den optimale løsningen, eller som fullt IP65-beskyttede Pro-enheter.

  • SIMATIC Industrial Motors er tilgjengelig i to produktserier:
  • SIMATIC HMI IM-3xxA
  • SIMATIC Industrielle flatskjermer
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

Viktige fordeler

Visualisering i sanntid

SIMATIC flatskjermer oppfyller strenge krav til skjermoppdateringstider for pålitelig ytelse.

Fleksibelt oppsett

Bruk SIMATIC flatskjermer når en sentralisert løsning med en Panel-PC ikke er mulig, når du vil sette i bruk industri-PC-en direkte i anlegget eller når BIOS-innstillingene må endres.

Rimelige løsninger

Velg den rimeligere SIMATIC HMI IM-3xxA-serien eller de robuste SIMATIC industrielle flatskjermene, avhengig av dine valg og behov.

UTVALGTE EVNER