Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke SIMATIC WinCC Unified PC Runtime?

WinCC Unified PC Runtime er SCADA- og visualiseringsmotoren til WinCC Unified systemet. Den kobler produksjonsdata (OT) til IT-systemer gjennom åpne grensesnitt, og gir deg en enkelt, konsistent oversikt over maskinene, linjene og anleggene dine.

Fra operatørkontroll og overvåking til systemomfattende analyse, denne PC-baserte løsningen gir verktøyene du trenger for å kjøre og forstå driften din — alt i ett system som også brukes av HMI Unified Panels.

Lås opp ekte fleksibilitet:

  • Skalerbarhet
    Start med en enkelt maskin og vokse til store, distribuerte systemer med praktisk talt ubegrensede datapunkter — uten å endre plattformer.
  • Åpenhet
    Integrer enkelt med andre systemer, databaser og IT-applikasjoner ved hjelp av standard, åpne grensesnitt.
  • Bruksklare funksjoner
    Innebygde alternativer som SQL-arkivering og redundans støtter høy tilgjengelighet og pålitelig datahåndtering fra første dag.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

Viktige fordeler

WinCC Unified System Funksjonssett med kontroller

Lær raskt og operer trygt

Bruk et klart, enkelt moderne grensesnitt designet for operatører og ingeniører. Gratis kurs i Samlet akademi hjelpe teamet ditt til å bli produktivt raskt og redusere tiden det tar å designe, distribuere og vedlikeholde applikasjoner.

SIMATIC WinCC Unified System Feature Zero Installasjonsklienter

Standardiser på tvers av maskiner og systemer

Bruk den samme plattformen på tvers av Unified Panels og PC-baserte systemer for å skape en jevn opplevelse for operatører og ingeniører. Standardisering reduserer ingeniørarbeidet, forenkler kundestøtte og reduserer langsiktige kostnader.

En grafisk fremstilling av WinCC Unified PC-funksjonsinnsikt om ytelse.

Integrere enkelt med ditt eksisterende miljø

Koble produksjonsdata til databaser, IT-verktøy og tredjepartsprogramvare ved hjelp av åpne, standardgrensesnitt. WinCC Unified PC fungerer innenfor din nåværende arkitektur uten å kreve kompleks tilpasning.

Utvalgte funksjoner

Kjør full SCADA med redundans og netttilgang

Drift og overvåk hele linjer og anlegg med nettleserbasert tilgang, sentralisert visualisering og innebygd redundans. Samle inn data pålitelig, hold systemene tilgjengelige, og gi teamene sikker tilgang fra hvor som helst.

Monteringslinje-kontroll-WINCC-enhetlig-nettbrett-mobilkortbeholder

Arkiver og bruk produksjonsdata med Unified Data Hub

Lagre langsiktige butikkdata i et sentralt SQL-arkiv designet for enhetlige systemer. Koble OT-data til IT-applikasjoner, rapporteringsverktøy og analyser uten komplisert datahåndtering eller tilpassede databaser.

SCADA

Kontroller batchprosesser med WinCC Unified SIQENCE

Opprett og administrer ISA-88-kompatible oppskrifter for PLC-baserte batchprosesser ved hjelp av grafiske redigeringsprogrammer og frontplater. Overvåk grupper i kjøretid, juster parametere og generer rapporter med innebygde verktøy.

En person holder et nettbrett som viser et systemdiagram, med digitale tilkoblinger som strekker seg til blågrønne konturer av industrielt utstyr på mørk bakgrunn, som illustrerer digital kontroll av fysiske prosesser.

Oppdag hvordan andre bruker WinCC Unified PC

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | Et innovativt SCADA-system for produksjonslinjer for ikke-vevd stoff

Teletronic S.r.l. jobber sammen med en italiensk OEM i markedet for ikke-vevde tekstiler, og går fra leverandør av enkeltmaskiner til hellinjebygger.

De viktigste kravene kunden fikk fra OEM er:

  • Enkelt administrasjons-/sporingspunkt for produksjonsordrer
  • Direkte SQL-grensesnitt med MES for både ordreinntak og tilbakemelding fra hele linjen
  • Rask og enkel omorganisering av produksjonsordren av operatørene
  • Utbredelse av produksjonsparametere over hele linjen basert på gjeldende behandlet ordre

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser

Læring

Medier

Blogg | 5 grunner til at riktig visualiseringssystem ikke kjenner noen grenser

Blogg | 4 grunner til at du bør modernisere visualiseringssystemet ditt

Nedlastinger

Nyheter og prøveversjon | Siste nytt og gratis prøveversjon

Produktkatalog | Menneskelige maskingrensesnittsystemer/Industriell databehandling

Software-pakker | SIMATIC IPC med SIMATIC WinCC Unified