Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Philips GreenPower LED Solutions er drevet av Signify

Philips Horticulture LED Solutions kombinerer omfattende kunnskap om lysoppskrifter for plantevekst og innovasjonskraft for å gi dyrkere intelligente belysningsløsninger. <br/><br/>Som en del av Signify består Philips Horticulture LED-avdeling av et team av eksperter innen både hagebruk og lysteknologi, forpliktet til å forbedre virksomheten til dyrkere. <br/><br/>Våre Philips GreenPower-produkter er designet spesielt for hagebruksapplikasjoner og tilbyr skreddersydde løsninger som hjelper planter med å vokse bedre, raskere og mer konsekvent. Enten du jobber i et tradisjonelt drivhus eller en toppmoderne vertikal gård, vil de banebrytende LED-innovasjonene og vitenskapsbaserte løsningene hjelpe deg med å nå dine forretningsmessige mål.

Hvorfor Philips GreenPower LED øker utbyttet med optimalisert lys?

Philips GreenPower LED-løsninger tilbyr dyrkere en fleksibel og kostnadseffektiv måte å forbedre avlingskvaliteten, konsistensen og utbyttet i lukkede, klimakontrollerte miljøer. Våre tilpasningsdyktige lysoppskrifter lar deg finjustere spektre og intensitet for forskjellige avlinger og vekstfaser, og hjelper deg med å styre egenskaper som kompaktitet, farge og smak for å møte markedets krav.

Med vår unike Triangle Approach går vi utover belysning for å levere en komplett løsning. Vår nøkkelkontosjef justerer LED-strategien med dine forretningsmessige mål, vår plantespesialist utvikler avlingsspesifikke lysoppskrifter, og vår applikasjonsingeniør designer det ideelle belysningsoppsettet. Sammen hjelper vi deg med å oppnå effektive resultater av høy kvalitet.

Innendørs oppdrett med Philips LED-belysning

Fordeler

  • Fleksibilitet for å tilpasse lysspekter og intensitet til hver avling og vekstfase, noe som hjelper deg med å maksimere utbyttet, forbedre kvaliteten og redusere energi- og driftskostnadene.
  • Færre moduler trengs takket være bredstråleoptikk, noe som reduserer installasjonstid, materiale og totale faste kostnader. Med færre kabler og enkelt oppsett er det en problemfri løsning. Høy effektivitet sikrer minimal energibruk, og velprøvd teknologi gir pålitelig, langsiktig ytelse.
  • Ekspert anleggskunnskap kombinert med belysningserfaring sikrer optimale resultater. Støttet av et globalt partnernettverk og klarert av 1,000+ dyrkere over hele verden. Med over 150 skreddersydde lette oppskrifter utviklet, leverer vi velprøvde løsninger for å møte forskjellige avlingsbehov og maksimere suksessen din.
  • Øk avkastningen og lønnsomheten mens du reduserer kostnader som energiforbruk. Våre løsninger støtter også hele næringskjeden, fra gård til bord, ved å minimere transportavstander og lagringsbehov, slik at du sparer penger og fremmer bærekraft gjennom hele virksomheten.

Utvalgte evner

Case Study

Maggie ris på 80Acres-anlegget

80 hektar gårder

80 Acres Farms revolusjonerer landbruket gjennom avansert vertikal oppdrettsteknologi, som muliggjør produksjon av opptil 300 ganger mer mat ved bruk av 95% mindre vann enn tradisjonelle oppdrettsmetoder.

Virkelige applikasjoner

Select...
tomater i drivhus med Philips LED-belysning

Sikre fremtidig matproduksjon

Vårt integrerte, automatiserte og digitaliserte belysningssystem hjelper dyrkere med å skalere opp driften effektivt. Designet for industriell bruk, støtter den lønnsom vekst samtidig som den sikrer jevn avlingsproduksjon av høy kvalitet for å møte fremtidige krav til global matforsyning.

Utforsk ressurser og relaterte produkter