Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS er drevet av SieStar

SieStar B.V. er en nederlandsk leverandør av energiløsninger som spesialiserer seg på smarte, skalerbare batterilagringssystemer. SieStar ble grunnlagt i 2023 gjennom et samarbeid mellom SIETec (industriell automatisering) og EmergoStar (utvikling av batterimoduler), og gjør det mulig for selskaper å ta kontroll over energiforbruket. Deres modulære løsninger støtter avlastning av overbelastning i nettet, hurtiglading av elbiler, toppbarbering, lastforskyvning og energihandel. SieStar-systemer er bygget på Siemens sikkerhets-PLC-er og bruker LiFePO4-celler, og kombinerer pålitelighet, sikkerhet og ytelse — noe som driver en fremtid med utslippsfri drift.

Hvorfor Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Skap, 10 fot og 20 fot container

Modulær:
SieStar-batterilagringssystemene er designet for vekst i huset. Systemet kan utvides fra én til flere enheter, slik at lagringskapasiteten kan vokse sammen med bedriftens behov.ds.

Integrert EMS:
SieStar Energy Management System (EMS) styrer energistrømmer bak måleren og regulerer strømforbruk og innmatning av nettet i henhold til avtalt kapasitet. Den tilbyr funksjoner som toppbarbering, lastskifting, reservestrømforsyning, smart lading, (termisk) energibuffering og energihandel.

Sikkerhet:
Systemene er bygget i samsvar med de strenge nederlandske reglene i PGS37.1 og tilbyr 60 minutters brannhemming. Utstyrt med et to-trinns branndeteksjonssystem med PAC-varsling, er de ikke tilgjengelige og slås automatisk av når du åpner en servicedør.

LiFePO4-batterier:
SieStar tilbyr en garanti på opptil 10 år eller 6000 sykluser. LFP-batteriet gir optimal stabilitet og energioverføring.

Fordeler

  • Toppbarbering:
    Systemene våre gir muligheten til å bruke strømmen din effektivt.Ved å implementere denne strategien kan du spre energiforbruket ditt og unngå å stole på nettet under topp etterspørsel, når det kanskje ikke er i stand til å støtte systemene dine effektivt.
  • Lastforskyvning:
    SieStar BESS gjør det mulig å lagre overskuddet av generert fornybar energi til forbruk på et senere tidspunkt. For eksempel å lade elektriske nyttekjøretøyer eller anleggsutstyr ved dagens slutt.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

Transport- og byggefirmaer

Innføring av e-utstyr krever DC-ladere med betydelig effekt (kW). Ofte er nettforbindelsen for liten og kan ikke utvides på grunn av overbelastning i nettet. Lading av en BESS på dagtid og tømming for å laste e-lastebiler og mer over natten muliggjør driftsmodellen.