Tidssynkronisering
Opprett et felles tidsgrunnlag når du kommuniserer: ekstern tidssynkronisering via Ethernet NTP eller via feltbuss ved hjelp av MODBUS RTU eller IEC 60870-5-103 kommunikasjonsprotokoll. Intern tidssynkronisering via RTC.
SICAM T er en digital transduser som nøyaktig måler elektriske mengder i nettverket ditt. Bruk denne enheten for omfattende overvåking.
Nøyaktige, rettidige elektriske nettverksdata er avgjørende for effektiv kontroll og driftsbevissthet. SICAM T gir opptil 60 målte verdier for presis kontroll, umiddelbare varsler og tydelig visualisering. Den kompakte designen gir mulighet for fleksibel bruk i industrielle og bruksmiljøer.
Aktiver pålitelig kontroll og rask respons på kritiske hendelser med 4 raske analoge utganger og 2 binære utganger for å minimere nedetid. Forenkle driften med en brukervennlig webserver, eliminerer ekstra programvare og gjør oppsettet enkelt.
Overvåk elektriske nettverk nøyaktig med den digitale SICAM T-transduseren. Få tilgang til opptil 60 målte verdier for omfattende innsikt og informert beslutningstaking i dine industrielle applikasjoner.
Bruk raske analoge og binære utganger for pålitelig automatisering. Integrer med transformatorstasjonsautomatisering, beskyttelse eller SCADA via protokoller. Reager raskt på driftsendringer for systemstabilitet.
Bruk en transduser for å fungere pålitelig i ekstreme temperaturer med høy EMC-immunitet. Minimer nedetid og reduser vedlikehold for vedvarende ytelse.
Opprett et felles tidsgrunnlag når du kommuniserer: ekstern tidssynkronisering via Ethernet NTP eller via feltbuss ved hjelp av MODBUS RTU eller IEC 60870-5-103 kommunikasjonsprotokoll. Intern tidssynkronisering via RTC.
4 innganger for vekselspenningsmåling og 3 innganger for vekselstrømsmålinger opp til 10 A kontinuerlig. 4 valgfrie DC-analoge utganger fritt konfigurerbare og individuelt programmerbare binære utganger.
Registrer og beregne ekte RMS for spenning, strøm, kraft og energi. Registrer også effektfrekvens, fasevinkel, effektfaktor og aktiv effektfaktor slik at du kan ta informerte beslutninger.