Analyse av strømkvalitet i høy definisjon
Anskaffe og vurdere HD-strømkvalitet i elektriske forsyningssystemer. Analyser parametere kontinuerlig for å identifisere og implementere kvalitetsprogrammer for et stabilt strømmiljø.
SICAM Q200 er en strømkvalitetsopptaker og nettverksanalysator for kontinuerlig oppkjøp og vurdering av strømkvalitet i elektriske systemer. Utilstrekkelig elektrisk energikvalitet kan føre til uplanlagte nedetider og utstyrsfeil. SICAM Q200 registrerer, visualiserer, analyserer og overfører kontinuerlig vekselstrømsegenskaper som strøm, spenning, frekvens og harmoniske for å holde systemet i drift. Identifiser svake punkter, implementere kvalitetsprogrammer og sikre forsyningskvalitet for å øke utstyrets levetid og redusere nedetider. SICAM Q200 er en PQ-enhet klasse A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 utg. 3), slik at du kan stole på at den leverer nøyaktige verdier. Overholder EN 50160 og støtter IEC 61850 og Modbus TCP for interoperabilitet og investeringssikkerhet. Spar tid og kostnader gjennom tidlig problemidentifisering.
Øk levetiden til utstyret ditt og reduser uplanlagte nedetider. Identifiser og eliminere svake punkter i din elektriske energiforsyning for å beskytte dine verdifulle eiendeler.
Spar tid og kostnader ved å identifisere forsyningskvalitetsproblemer tidlig. Omfattende registrering av nettverksparametere gjør at du kan være proaktiv og forbedre driftseffektiviteten og ressursallokeringen.
Sikre investeringen din med standardkompatible måleprosedyrer som IEC 61000-4-30 klasse A Ed.3. Forvent produsentuavhengige sammenlignbare måleverdier og interoperabilitet med standardgrensesnitt og protokoller.
Anskaffe og vurdere HD-strømkvalitet i elektriske forsyningssystemer. Analyser parametere kontinuerlig for å identifisere og implementere kvalitetsprogrammer for et stabilt strømmiljø.
Anskaffe, visualisere, analysere og overføre vekselstrømegenskaper: strøm, spenning, frekvens og harmoniske. Generer fleksible analyser og rapporter, inkludert EN 50160, for innsikt i kraftsystemets ytelse.
Koble til via 2x Ethernet (IEC61850, DNPP 3i, Modbus TCP) og Modbus RTU-master. Sikker kommunikasjon med rollebasert tilgangskontroll, passordbeskyttelse og fastvaresignaturer for driftsintegritet og databeskyttelse.