Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Smilende energiarbeider iført en hard lue på telefonen, overlagt med stilisert Siemens «X» -grafikk over en mørkeblå bakgrunn.

Siemens på Enlit Europe, 10.-12. november, Hall a.A50, Wien

Oppdag hvordan AI-drevne nett kan låse opp opptil 30% mer kapasitet og samtidig redusere strømbrudd med opptil 30%.

Hvorfor SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact er en toppmoderne plattform designet for å kontrollere og optimalisere solcelleanlegg. Den integrerer sømløst store takmonterte solcelleanlegg og små til mellomstore bakkemonterte solcelleanlegg i kraftnett, noe som sikrer maksimal ytelse og samsvar med nettkoden. SICAM PPC tilbyr flere avanserte funksjoner som Aktiv effektkontroll, Reaktiv effekt og spenningskontroll, Frekvensresponskontroll, og Feil gjennomkjøring.

Dine fordeler med SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Maksimert energiutbytte: Optimaliser solcelleanleggets produksjon for maksimal effektivitet.
  • Forbedret rutenettstabilitet: Sørg for overholdelse av rutenettkoder og opprettholde stabil drift.
  • Pålitelig ytelse: Minimer nedetid med robust systemdesign.
  • Fremtidssikker løsning: Tilpass til utviklende nettkrav og markedskrav.
  • Forenklet overvåking: Sentralisert kontroll og overvåking for enkel administrasjon.

Viktige fordeler

Sømløs rutenettintegrasjon

SICAM PPC sikrer jevn integrering av solcelleanlegg i nettet, i samsvar med alle nødvendige standarder for pålitelig drift.

Optimal energiinnhøsting

Maksimer energiproduksjonen med presis kontroll over aktiv og reaktiv effekt, noe som sikrer høyest mulig utbytte fra PV-installasjonen.

Robust systempålitelighet

Med avanserte feilgjennomkjøringsegenskaper og frekvensresponskontroll garanterer SICAM PPC kontinuerlig og stabil drift selv under utfordrende forhold.

Utvalgte funksjoner

Bransjer

Select...

SICAM PPC i solenergi

I styring av solcelleanlegg optimaliserer SICAM PPC PV-installasjoner gjennom aktiv og reaktiv effektkontroll, noe som sikrer maksimal effektivitet. Frekvensresponsen og feilgjennomføringsmulighetene garanterer pålitelig og stabil energiproduksjon. Ved å integrere sømløst med nettinfrastruktur hjelper SICAM PPC utviklere med å oppfylle lovkrav og levere overlegen energiproduksjon, noe som gjør det viktig for moderne solcelleanlegg.

Fotovoltaiske paneler for solindustri

SICAM PPC i solenergi

I styring av solcelleanlegg optimaliserer SICAM PPC PV-installasjoner gjennom aktiv og reaktiv effektkontroll, noe som sikrer maksimal effektivitet. Frekvensresponsen og feilgjennomføringsmulighetene garanterer pålitelig og stabil energiproduksjon. Ved å integrere sømløst med nettinfrastruktur hjelper SICAM PPC utviklere med å oppfylle regulatoriske krav og levere overlegen energiproduksjon, noe som gjør det viktig for moderne PV

Solcellepaneler for å generere fornybar energi til datasentre

PRO-tips - SICAM Photovoltaic Plant Control

Oppdag hvordan SICAM PPC Compact koordinerer omformere, sikrer samsvar med nettet og optimaliserer produksjonen.