Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SICAM P50/55 strømmålerenhet?

SICAM P50/55 er en effektmåler for elektriske systemer. Anskaff og vis over 100 målte verdier for å overvåke energiforbruk og strømkvalitet på tvers av nettnettverkene dine.

Sliter med stabil strømforsyning eller optimalisering av energibruk? Vår SICAM P50/55 effektmåler logger kontinuerlig energidata for å gi operasjonell innsikt. Identifiser forbrukskilder og topptider for å redusere energikostnadene og forhindre svingninger i strømkvaliteten.

Mål over 100 elektriske verdier, inkludert harmoniske, for strømkvalitetsanalyse. Integrer med eksisterende systemer ved hjelp av PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII eller IEC 60870-5-103 protokoller. Stol på den grafiske skjermen og 1 MB minne for dataregistrering og overvåking, slik at du kan bevare data under strømbrudd.

Viktige fordeler

Lavere energiforbruk

Identifiser energiforbrukskilder og toppbrukstider i dine elektriske systemer. Få innsikt for å fordele og redusere energikostnadene.

Opprettholde strømstabilitet

Forhindre svingninger i strømkvaliteten og forstyrrelser i nettet. Optimaliser overvåkings-, kontroll- og automatiseringssystemer for stabil elektrisk kraft under energioverganger.

Optimaliser med data

Behandle og analysere data fra rutenettkomponenter og få verdifull innsikt i nettets tilstand for avansert analyse. Forbedre ressursytelsen og forleng levetiden med informerte beslutninger.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser