Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SICAM LS?

Hold industridriften robust når det oppstår generasjonsutbrudd eller nettfeil. SICAM LS leverer ultrarask, strømbasert lastutslipp på 30—70 ms, opprettholder frekvensstabilitet og forhindrer kaskadeavbrudd. Bygget på IEC 61850 GOOSE, skaleres den til 300 belastninger på tvers av 50 prioritetsnivåer, og integreres sømløst med SIPROTEC-beskyttelse og SICAM RTU-er. Typiske bruksområder inkluderer olje- og gassanlegg, kjemiske anlegg, datasentre og gruvedrift, der nedetid er kostbart og sikkerhetskritisk. Som en del av SICAM 8-porteføljen jobber SICAM LS sammen med SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact og SICAM SOG for å muliggjøre dynamisk laststyring, mikronettkontroll og selvoptimaliserende nett for en smartere og sikrere energifremtid.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Viktige fordeler

Stabiliser industriell kraft

Reager innen 30—70 ms på uforutsette situasjoner med rask strømbasert utslipp for å holde frekvens- og prioritetsbelastninger stabile, selv på tvers av flere øyer.

Reduser risikoen for strømbrudd

Kombiner dynamisk reservebasert utskifting og frekvensbasert sikkerhetskopiering med trinnvise terskler for å forhindre overlappende utganger og blackouts.

Skaler med rutenettet ditt

Slipp opptil 300 belastninger over 50 prioritetsnivåer i forhold til IEC 61850 GOOSE, orkestrert med SIPROTEC IED-er og en SICAM RTU-basert kontroller.

UTVALGTE EVNER

Sikre pålitelig strøm — SICAM LS

Utforsk ressurser

SiePortal - Nettbutikk