Opprettholde kontinuitet
Oppretthold kontinuerlig funksjon selv etter at hovedinntaksmateren snur. Vårt interne litiumbatteri driver enheten for å levere pålitelig feildeteksjon og signalering for nettstabilitet.
SICAM Fault Passage Indicator (FPI) registrerer og signaliserer kortslutning og jordfeil på mellomspenningskabelnett. Det er avgjørende for effektiv distribusjon av nettdrift, noe som muliggjør rask feildeteksjon og meldingsbehandling.
Unngå betydelige forstyrrelser fra uplanlagte avbrudd i distribusjonsnettene dine. SICAM FPI oppdager raskt fase- og jordfeil i mellomspenningskabelnett. Dens nåværende sensorer identifiserer feilstrømmer, sender umiddelbare signaler via fiberoptiske kabler for rask respons og effektiv gjenoppretting av nettet.
Oppretthold kontinuerlig drift selv under strømtap; SICAM FPI er selvforsynt med et internt litiumbatteri. Konfigurer binære utganger for ekstern feilindikasjon til SCADA-systemer, og effektiviser diagnostiseringsprosessen. Bruk lokale LED-indikatorer for umiddelbar visuell bekreftelse av feil, og akselerere feilsøking.
Gjenopprett kabelnett og luftledninger raskt og effektivt for å redusere nedetid og forbedre tjenestekontinuiteten.
Optimaliser driften for kommuner og DSO, og bidrar til å oppnå betydelige driftsbesparelser. Utnytt moderne løsninger, inkludert optimalisert spenning og kapasitetsstyring, for å oppfylle økende strømbehov.
Rapporter feil raskt, fleksibelt og direkte. Skytjenesten vår sender feilinformasjon, inkludert plassering, til vedlikeholdsmannskaper. Dette effektiviserer administrasjonen og gir raskere gjenoppretting uten et rutenettkontrollsenter.
Oppretthold kontinuerlig funksjon selv etter at hovedinntaksmateren snur. Vårt interne litiumbatteri driver enheten for å levere pålitelig feildeteksjon og signalering for nettstabilitet.
Angi nøyaktige feilstrømsterskler for fase- og jordfeil via hver sensorens rotasjonsbryter. Tilpass deteksjon fra 200 A til 1200 A for fasefeil og 10 A til 300 A for jordfeil, tilpasset nettverksbehov.
Bruk isolerte fiberoptiske plastforbindelser mellom sensorer og SICAM FPI for robust, støyimmun kommunikasjon. Overfør data pålitelig, selv i utfordrende miljøer, for nøyaktig feildeteksjon og signalering.