Hvorfor SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus er en kortslutnings- og jordfeilindikator for mellomspenningskabelnett, kompatibel med SiBushing integrerte sensorer. Overvåk nettforholdene og få gjennomsiktighet for resonante, kompenserte, isolerte og solid jordede nøytralpunktssystemer fra 6,6 kV til 36 kV.
Integrering av fornybar energi utfordrer stabil strømforsyning og forårsaker uplanlagte strømbrudd. SICAM FCM plus løser dette problemet med presis, rask feillokalisering gjennom retningsbestemt og ikke-retningsbestemt kortslutning og jordfeilovervåking. Gjenopprett tjenesten raskt, minimer nedetid og forbedre nettets robusthet.
Reduser installasjonskostnadene med enkle RJ45-pluggtilkoblinger for SiBushing-sensorer. Enheten gir presis temperaturkompensasjon for å eliminere rekalibrering og vedlikehold. Få tilgang til målte verdier i sanntid via RS485 MODBUS RTU-grensesnittet for forbedret driftsstyring.