Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor transformatorstasjonsautomatiseringsenhet?

SICAM A8000 er en transformatorstasjonsautomatiseringsenhet designet for å automatisere vidt distribuerte prosesser på tvers av energikjeden. Den kraftige dual-core CPU-en kombinerer forskjellige kommunikasjonsprotokoller på ett enkelt grensesnitt, noe som reduserer maskinvarekrav og ingeniørkostnader betydelig. Det er det første systemet som lar andre applikasjoner lastes inn på samme enhet ved hjelp av docker-containerteknologi.

Viktige fordeler

Tåler tøffe miljøer

Robuste moduler muliggjør pålitelig drift under tøffe forhold. Vår løsning gir økt EMC-motstand opp til 5 kV for direkte bruk i transformatorstasjoner for å opprettholde ytelsen.

Forenkle prosjektering

Effektiviser prosjekteringsprosessene dine ved hjelp av den intuitive SICAM Device Manager eller den velprøvde SICAM TOOLBOX II. Disse verktøyene gjør konfigurasjon og diagnostikk enklere og fremskynder prosjektfullføring.

Prioriter cybersikkerhet

Oppfyll kravene til cybersikkerhet med en integrert kryptobrikke og IPsec-kryptering. Overholde internasjonale standarder som IEC 61850 for dataintegritet og systembeskyttelse.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser