Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor automatisering og eksterne terminaler — SICAM A8000

SICAM A8000-serien er en modulær enhetsserie for telekontroll og automatiseringsapplikasjoner innen alle områder av energiforsyning. Designet er egnet for tøffe omgivelsesforhold og høyspenningsstyrke opp til 5kV, noe som sikrer pålitelighet og forhindrer feil direkte i transformatorstasjoner. Plattformens modularitet gir en skalerbar løsning for allsidige applikasjoner og høy investeringssikkerhet.

Viktige fordeler

Optimaliser rutenettet ditt i 3 trinn

Først overvåkingsstasjoner for å muliggjøre rask feillokalisering og høy tilgjengelighet, for det andre involverer koblingsutstyr telekontroll for å minimere nedetid og for det tredje, redusere nettverkstap gjennom lastflytkontroll.

Plug and play for å spare ressurser

SICAM A 8000-serien har plug-and-play-modulfunksjonalitet som bidrar til å spare tid og kostnader, mens plattformmodularitet gir allsidige applikasjonsalternativer og redusert lagerbeholdning.

Forenkle med nyttige integrasjoner

Med flere grensesnitt og en integrert GPRS-modul for enkel tilpasning til eksisterende kommunikasjonsinfrastrukturer, mens et integrert nettparameteriseringsverktøy muliggjør enkel prosjektering.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser