Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SENTRON Powermanager?

Åpenhet for lavere energikostnader og høyere anleggstilgjengelighet: SENTRON Powermanager lar energiforvaltere, energikonsulenter og anleggsledere overvåke energiforbruket i bygninger og anlegg, holde øye med tilstanden til strømdistribusjonen og strømkvaliteten, og generere rapporter for driftsenergiledelse i henhold til ISO 50001. Programvaren har alt du trenger for omfattende energistyring - fra sikker rettighetsadministrasjon og et bredt spekter av rapporttyper til fleksible programvareoppdateringer. I tillegg støtter programvaren både SENTRON-enheter og alle andre enheter, inkludert tredjepartsenheter, med en øvre systemgrense på 1000 enheter per server.

Viktige fordeler

Øk energi- og kostnadseffektiviteten

Få gjennomsiktighet over energiforbruket og bruk laststyring for å optimalisere driften.

Høyere pålitelighet og tilgjengelighet

Benytt deg av prediktivt vedlikehold for å unngå uplanlagt nedetid og maksimere tilgjengeligheten til lavspenningsdistribusjonssystemene dine.

Hold deg i samsvar med ISO-normer

Opprett rapporter med SENTRON Powermanager for driftsenergiledelse i henhold til ISO 50001.

Utvalgte funksjoner

Omfattende kraftrapportering

Høy energigjennomsiktighet takket være omfattende rapportering

  • Databehandling og eksport for et bredt spekter av energirapporter som absolutt energi, belastningsvarians, kostnadssenterrapport, sankey-rapport, topp 10 energiforbrukere, etc.
  • Integrert langsiktig arkiv for dataanalyse over lengre tidsperioder
  • Rapportering og rapportlagring i flere formater
  • Mulighet for å videresende rapporter til en e-postliste eller mappe
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Pålitelig overvåking av strømkvalitet

Høyere tilgjengelighet og effektivitet takket være gjennomsiktig strømkvalitet

  • Enkle, forhåndskonfigurerte og nettleserbaserte dashbord på enhets-, område- og systemnivå for vurdering av strømkvalitet i henhold til EN 50160
  • Alarmer i tilfelle spenningsavvik, harmoniske, spenningsfall og sveller, samt transienter
  • EN 50160-kompatibel rapportering
  • Overvåking med PQ Advisor i SENTRON Powermanager via IEC 61850-protokollen med strømkvalitetsinstrumenter SICAM Q100 og SICAM Q200

Les mer i vårt faktaark «Strømkvalitet for datasentre»

Pålitelig tilstandsovervåking

Høyere tilgjengelighet takket være pålitelig tilstandsovervåking

  • Systemomfattende helsedashbord og individuelle skjermer med viktige KPI-er for integrert diagnostikk, feil og vedlikeholdsstyring
  • Informasjon om tilstanden til effektbryterne (SENTRON 3VA og 3WA), for eksempel helsestatus i en nøyaktig prosentandel og forventet gjenværende levetid

Dine fordeler for tilstandsovervåking og vedlikeholdsstyring

  • Forhåndsdefinerte standardvisninger tilgjengelig, mulighet for skreddersydd tilpasning
  • Rask lokalisering av feil og feil og forebygging av nedleggelser
  • Forebyggende planlegging av vedlikeholdsjobber
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Fleksibel igangsetting

Individuelt tilpasningsdyktig brukergrensesnitt, dashbord og rapporter

  • Individuelt definerbare alarmer, alarmlister, tilpasningsdyktige enhetsmaler og konfigurerbare dashbord
  • Firmalogo (er) eller definerte topptekster og bunntekster kan legges til standardrapportmaler
  • Rapportstruktur med flere mapper og rapportgenerering og lagring i flere formater mulig
  • Standardisert grafikkbibliotek med hundrevis av forhåndsdefinerte elementer for rask generering av animert grafikk som kan skreddersys til et bestemt prosjekt
  • Valgfri grafikkredigerer for tilpasset design som også kan brukes på andre SENTRON Powermanager-systemer uten ekstra installasjoner

Ofte stilte spørsmål