Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SENTRON ECPD?

Den allsidige SENTRON ECPD gjør elektromekanisk svitsjing til en saga blott! Den smarte beskyttelsesalgoritmen sikrer betydelig raskere og mer presis feildeteksjon og utløsning. Impulsmotstand, selektivitet, fleksibel parametrisering og mange tilleggsfunksjoner som kan aktiveres og tilpasses etter behov åpner for en verden av nye muligheter:

  • Håndter høye innstrømningsstrømmer med tillit.
  • Eliminer ineffektivt strømforbruk i standby.
  • Kontroller strømdistribusjonssystemer eksternt.
  • Bytt ut funksjoner for flere enheter som krever opptil 16 modulbredder med en enkelt kompakt 2-MW-enhet.
  • Implementere ettermontering av kretsbeskyttelse uten kostbar strukturell modifikasjon.
  • Reduser ressursbruk, materialkostnader og energiforbruk.
  • RCM (Reststrømovervåking) muliggjør betydelige besparelser på lovbestemte periodiske isolasjonstester

Viktige fordeler

Beskytt bedre

Forbedre sikkerheten med SENTRON ECPD, den raskeste kretsbeskyttelsesenheten til dags dato, som tilbyr pålitelig kortslutningsbeskyttelse, utmerket impulsmotstand, høy selektivitet, pluss fjerntilgang for ekstra kontroll.

Fremskynde planlegging, valg og installasjon

Spar mye tid, krefter og installasjonsplass med SENTRON ECPD. Den multifunksjonelle, parameteriserbare enheten lar deg konfigurere innstillinger individuelt og aktivere og tilpasse en rekke ekstra smarte funksjoner.

Handle bærekraftig

Utnytt besparelsespotensial og design prosjektene dine med tanke på miljøpåvirkningen med en allsidig, kompakt kretsbeskyttelsesenhet som bruker 80% færre elektronikk, 90% mindre metall og gir 60% lavere strømtap.

Utvalgte funksjoner

Oppdag hvordan andre bruker SENTRON ECPD

Casestudie

Rask gjenoppretting av mobile byggeplasser etter feil

Selskapet:MB Well-tjenester

Plassering:Tyskland

Siemens programvare:SENTRON ECPD

Select...

SENTRON ECPD i eventteknologi

Håndter høye kapasitive belastninger med sikkerhet: SENTRON ECPD registrerer innstrømningstopper på mindre enn 1 µs, og forhindrer utfall av plager. Bytt LED-vegger, skjermer og andre belastninger etter behov, beskytt bryterelementer, reduser slitasje, forleng levetiden og muliggjør pålitelig drift med ekstern tilgang og presis overstrømsbeskyttelse.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk relaterte ressurser

Nedlastinger

Katalog | LV10 Lavspent strømdistribusjon og elektroinstallasjonsteknologi

Hvitbok | Sikker trådløs kommunikasjon i lavspent strømfordeling

Anbudsspesifikasjoner

Software

SENTRON Powerconfig

Sentron Powercenter 3000

SIMARIS kurver

Utforsk relaterte produkter