Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor overspenningsbeskyttelsesenheter?

Hvert år rapporteres flere hundre tusen tilfeller av skader fra lynnedslag og overspenninger bare i Tyskland, med resulterende kostnader i området flere millioner euro. SENTRON overvoltage protection devices er en omfattende løsning for sikring av elektriske installasjoner. De forhindrer pålitelig skade fra lynnedslag og strømstøt, og beskytter systemene dine mot feil, ødeleggelse av utstyr og til og med brann. Vår portefølje tilbyr et gradert beskyttelseskonsept på tre nivåer, som sikrer at tiltakene er skreddersydd til dine spesifikke lokale forhold og krav. Produktene i SENTRON-porteføljen for overspenningsbeskyttelsesenheter inkluderer:

  • SENTRON 5SD7 lysavledere, type 1
  • SENTRON 5SD7 kombinasjonsoverspenningsavledere, type 1 og type 2
  • SENTRON 5SD7 kombinasjonsavleder, type 1 og 2
  • SENTRON 5SD7 overspenningsavledere, type 2
  • SENTRON 5SD7 overspenningsavledere, type 1, 2 og 3
  • SENTRON 5SD7 PV-overspenningsavledere, type 2
em grafik typen v11.

Viktige fordeler

Skreddersydd til lokale forhold og individuelle behov

Et systematisk «gradert beskyttelse» -konsept er nøkkelen: Beskytt strøm- og kommunikasjonslinjer, fra endeenheter til bygningsinngang, med overspenningsbeskyttelsesenheter i forskjellige ytelsesklasser, valgt basert på elektriske belastninger.

Tillegg til lynavlederen

I henhold til IEC 61312-1 går omtrent 50% av lynstrømmen til bakken via lynavlederen. Opptil 50% av gjenværende strøm kommer inn i bygningen og trenger overspenningsbeskyttelsestiltak.

Utvalgte funksjoner