Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor installasjonsenheter?

Høye installasjonskostnader, lite plass til nye funksjoner, ekstremt kostbar konvertering av eksisterende systemer og raskt skiftende standarder gjør det vanskelig å håndtere tid og kostnadspress. SENTRON installation devices gir effektivitet du kan stole på — trygt, lite og smart. Måle- og kommunikasjonsfunksjonene til de nyeste enhetene utnytter digitaliseringens fulle potensiale, slik at du kan effektivisere din elektriske installasjon og beskytte både mennesker og utstyr effektivt.

De kompakte installasjonsenhetene fra SENTRON-porteføljen inkluderer:

  • SENTRON miniatyrbryter
  • SENTRON jordfeilstrømsbryter (RCCB)
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/miniatyr effektbryter
  • Kombinasjon av SENTRON 5SM6 AFD-enheten og SENTRON 5SV1 RCBO
  • Kombinasjon av SENTRON 5ST3 fjernstyrt betjeningsmekanisme og SENTRON 5SV1 RCBO
  • Integrert kontroller (SENTRON Powercenter 1000+ LOGO!)
  • SENTRON 3NP1 sikringsbryter
  • SENTRON 3VA strømbryter i støpt hus
Miniaturisierung Elektroinstallation

Viktige fordeler

Ideell beskyttelse

SENTRON installation devices gir optimal beskyttelse ikke bare for mennesker, men også for anlegget ditt. Det betyr at du drar nytte av reduserte nedetider, en ideell strømforsyning og maksimal anleggstilgjengelighet.

Lite fotavtrykk

Mange funksjoner pakket inn i en ekstremt kompakt design: SENTRON installation devices er førstevalget når du vil spare plass på distribusjonskortet og utvide funksjonsutvalget.

Lett å ettermontere

Oppgrader systemet enkelt! Bytt ut gamle enheter med nye SENTRON installation devices. Ingen ekstra plass er nødvendig, og deres enkle montering og installasjon sikrer at du raskt og enkelt kan fremtidssikre systemet ditt.

Utvalgte funksjoner

Utforsk relaterte produkter