Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SENTRON distribusjonskomponenter?

Jo enklere det er å montere og koble til systemer og enheter for strømfordeling, jo raskere og mer fleksibelt kan du svare på kundens behov. Installatører og panelbyggere drar også fordel av forenklet konfigurasjon og reduserte plassbehov i SENTRON-distribusjonskomponenter, som samleskinner og klemmeblokker, og SENTRON-kontrollskap.

Viktige fordeler

Ikon av en skiftenøkkel og skrutrekker

Forenkle montering og tilkobling

Reduser installasjonsinnsatsen i strømdistribusjon med SENTRON-distribusjonskomponenter. Gjør arbeidet enklere for installatører og panelbyggere med modulære systemer som kombinerer montering og tilkobling i ett trinn.

Ikon som symboliserer tids- og kostnadsbesparelser

Spar tid og kostnader under installasjonen

Forkort installasjonstiden takket være optimalisert prosjektplanlegging og mindre fotavtrykk. Reduser kostnadene gjennom mer effektive prosesser og reduser planlegging, montering og konfigurering av strømdistribusjonen.

Ikon som symboliserer Implementering

Sikre sikker og pålitelig drift

Stol på SENTRON-distribusjonskomponenter for det høyeste nivået av driftssikkerhet og pålitelighet. Dra nytte av sikre kontakttilkoblinger og et omfattende utvalg av tilbehør — for langsiktig sikker strømfordeling.

Utvalgte funksjoner

Gjengivelse av et 40 mm 8US samleskinnesystem

SENTRON 8US1 samleskinner

Disse systemene forenkler integrasjonen av elektrotekniske komponenter i distribusjonssystemer. Den modulære, plassbesparende designen har hurtigmonteringskontakter med langsgående stag for å sikre rask installasjon. Ferdigmonterte lastmatere reduserer monteringstiden ytterligere, ettersom mekanisk festing og elektrisk kontakt fullføres i ett enkelt arbeidstrinn, noe som reduserer monteringskostnadene betydelig.

Med 60 mm samleskinneavstand tilbyr vår portefølje et bredt utvalg av samleskinner for strømmer opp til 1600 A. De er egnet for alle kontrollskap innen maskin- og systemteknikk.

Se 8US1 portefølje

SENTRON 8US2 CrossBoard samleskinnesystem

Designet for rask og pålitelig installasjon av bryterenheter, gir dette systemet elektrisk forsyning direkte gjennom samleskinnen, noe som eliminerer komplekse ledninger. Enheter og adaptere festes raskt og trygt på, noe som gir maksimal brukervennlighet og installasjonsfleksibilitet i kontrollskapet.

Oppdag 8US2 CrossBoard

Gjengivelse av et 8US2 CrossBoard samleskinnesystem
Gjengivelse av en 8WH6 iPo (in-push-out) plugin-terminal

SENTRON 8WH terminalblokker

Forenkle tilkoblingen av innkommende og utgående kabler i sentralbord og kontrollskap samtidig som plassbehovet minimeres. Disse blokkene er designet for ulike bruksområder, alt fra trafikk- og automatiseringsteknikk til elektriske installasjoner i bygninger.

Den omfattende porteføljen støtter alle hovedtilkoblingstyper — som skrue, fjærbelastet, In-Push-Out (iPO), kombinasjonsplugg og IDC — og gir maksimal fleksibilitet og forenklet konfigurasjon.

Utforsk 8WH-serien

Utforsk ressurser

Kataloger og datablad

Katalog | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALFA

Datablad | SENTRON 8US2 CrossBoard samleskinnesystem

Koblinger

lenke | Konfiguratorer