SENTRON 3WD luftbryter
3WD DC Air Circuit Breaker er utviklet basert på Siemens avanserte ACB-teknologiplattform og er spesielt designet for DC-strømdistribusjonsscenarier. 3WD-modellen har en nominell spenning på opptil 1000V, en nominell strøm på opptil 2000A og en bruddkapasitet på opptil 65kA. Den er utstyrt med omfattende beskyttelsesfunksjoner og leveres som standard med DAS+ sikkerhetsvedlikeholdsmodus for stabil utstyrsdrift og personalsikkerhet, samtidig som den gir effektiv, pålitelig beskyttelse for DC-strømdistribusjonssystemer. 3WD oppfyller applikasjonskravene til DC-parker, datasentre og mer.