Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Last ned produktbrosjyren her

Finn ut mer om funksjonene og funksjonene til dette produktet.

Hvorfor bruke SENTRON 3VD DC støpte strømbrytere (MCCB)?

Ved å fortsette den klassiske designfilosofien til Siemens 3VA støpte kretsbrytere, integrerer Siemens 3VD DC-støpt husbryter pålitelighet og innovasjon. Den støtter en maksimal 1000V likespenning, som tilfredsstiller de krevende kravene til forskjellige DC-applikasjoner. Med en innovativ topolet design reduserer den 20% skapplass og råvarekostnader som kobberstenger. I tillegg reduserer det installasjonstiden med opptil 30%. Sikker, pålitelig, svært effektiv og kostnadseffektiv, 3VD gir enestående beskyttelsesløsninger for DC-strømsystemene dine.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Sikre fleksibilitet og pålitelighet med klassisk design

3VD arver den klassiske designfilosofien til Siemens 3VA støpte effektbrytere, som støtter universelt tilbehør. Det sikrer fleksibel konfigurasjon samtidig som det gir pålitelighet og stabilitet

Innovativ design

3VD gir innovativ størrelsesdesign, og tar i bruk en mer kompakt to-polet løsning. Spar skapplass med 20% og forkort installasjonstiden med 30%.

Full kapasitet som dekker DC-applikasjoner

3VD er egnet for DC-system med maksimal spenning opp til 1000VDC. Den gir strømdekning opp til 1200A, flere alternativer for bruddkapasitet, og integrerer fleksible beskyttelsesordninger for å dekke kompliserte DC-applikasjoner.

Dynamiske ventiler er