Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
SALGSFREMMENDE SETT

SENTRON modulært utstyrssett

Security du har råd til!
Oppdag SENTRON modulært utstyr til en attraktiv pris!

Et distribusjonskort er hjertet i hver elektrisk installasjon. Påliteligheten av beskyttelsen avhenger av kvaliteten på enhetene som er installert i den - enten hjemme, på kontoret eller i et industrianlegg. Ved å velge velprøvde merkevareprodukter investerer du i trygghet og langsiktig sikkerhet.

SENTRON modulære enhetssett fra Siemens kombinerer tre viktige typer beskyttelse i en komplett løsning - ideell for både installatører og investorer som søker pålitelighet til en rimelig pris.

Hva er inkludert i settet?

  • 5SV4344-0 differensialbryter
    - versjon 3+N, 40 A, AC-type, 30 mA følsomhet. Beskytter effektivt mot farlige differensialstrømmer, og minimerer risikoen for elektrisk støt.
  • 5SL6316-6 miniatyr effektbryter
    - 3-polet, B16 A-karakteristikk, 6 kA kortslutningskapasitet. Pålitelig beskyttelse for trefasekretser mot overbelastning og kortslutning.
  • 3x 5SL6116-6 Effektbrytere
    - 1-polet, B16 A-karakteristikk, 6 kA kortslutningskapasitet. Påvist beskyttelse for enfasede stikkontakter.

Bestillingsnummer på settet ovenfor

Foreslått pris

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN brutto

Kampanjen varer til 31. august 2026, eller så lenge lageret rekker.


Hvorfor velge SENTRON?

SENTRON-produkter er synonymt med kvalitet, bevist av Siemens tiår med tilstedeværelse i det elektriske markedet. Presisjonsutførelse, overholdelse av standarder og lang levetid gjør dette til et verdifullt valg - i dag og i fremtiden.

Bestill et sett og prøv det nå!

Produktets radar

Product Radar er det offisielle Siemens-verktøyet som støtter søket etter produkter.