Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface er drevet av Schweizer Electronic

Schweizer Electronic er Europas markedsleder innen automatisert sporbeskyttelse for trafikkerte jernbaner. Selskapet utvikler SIL4-sertifiserte varslingssystemer for banearbeidere og har utvidet sin portefølje med ikke-SIL-geofencing-enheter. Disse systemene varsler arbeidere på eller i nærheten av banen, og forbedrer sikkerheten på bygge- og vedlikeholdssteder.

For ytterligere å redusere arbeidsavbrudd og optimalisere driften utvikler Schweizer Electronic signalbaserte varslingsløsninger (SCWS) ved hjelp av standardiserte grensesnitt som de mellom ILTIS og låsesystemer eller EULYNX-kompatible tilkoblinger. Teknologien er under utvikling og klar for pilotimplementering.

Hvorfor Automatisert sikkerhetssystem for sporarbeidere med grensesnittadaptere?

En SIL4 PoC for beskyttelse på arbeidsplassen som minimerer avbrudd og forbedrer vedlikeholdseffektiviteten ved å bruke sanntids sammenlåsende data og automatiserte rutespesifikke advarsler. Den adapterbaserte arkitekturen sikrer bakoverkompatibilitet, mens den EULYNX-kompatible designen muliggjør beredskap for ETCS nivå 2. Dette beskytter livssyklusinvesteringer, styrker sikkerhet og cybersikkerhet og posisjonerer operatører for en leverandøruavhengig fremtid.

Elektronisk utstyr med bærbar PC og diagram

Fordeler

  • Gir rettidige, sporspesifikke advarsler for arbeidstakerbeskyttelse, noe som muliggjør mer effektive, koordinerte og sikrere vedlikeholdsaktiviteter på og rundt banen.
  • Leverer en modulær, standardisert ende-til-end-løsning med en fleksibel digital arkitektur som oppfyller de høye driftskravene til vedlikehold og ressursforvaltning. Modulariteten muliggjør skalerbarhet, rask distribusjon og kostnadseffektivitet på tvers av forskjellige jernbanemiljøer
  • Støtter eksisterende infrastruktur gjennom et modulært adapterrammeverk, noe som muliggjør sømløs integrasjon med eldre sammenkoblinger — inkludert eldre generasjoner og ILTIS-tilkoblede systemer — uten kostbar redesign eller utskifting.
  • Forenkler håndteringen av endringer i nettverkstopologi, og reduserer innsatsen på steder der tradisjonelle permanente varslingssystemer krever gjentatte tekniske oppdateringer for hver endring av infrastrukturen.
  • Sikrer langsiktig levedyktighet gjennom full digitalisering og EULYNX-kompatible grensesnitt, og gir høye nivåer av sikkerhet, cybersikkerhet og fleksibilitet for å møte utviklende kundebehov, inkludert integrering av togbeskyttelsesfunksjoner.

Utvalgte evner

Case Study

Signalboks-baserte varslingssystemer

SCWS EULYNX-kompatibel

SIL3/4-advarsler via EULYNX SCI‑CC muliggjør raskere og mer effektiv beskyttelse av jernbanearbeidsstedet uten utstyr på banen. Enkle topologiendringer via XML og enhetsregistrering.

Virkelige applikasjoner

Select...

SCWS-basert automatisert varslingssystem

EULYNX-kompatibelt TSS-system integreres med digitale og eldre låser for å levere rutebaserte advarsler ved hjelp av sanntidsdata. Det sikrer SIL4-sikkerhet, minimerer feltkomponenter, beskytter eksisterende eiendeler og muliggjør fremtidig ETCS-integrasjon for interoperabel, digital jernbanedrift.

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser