Design og administrer kommunikasjonsnettverk fra kontroll til administrasjonsnivå og muliggjør høy tilgjengelighet med SCALANCE X-400 administrerte lag 3-svitsj.
Industrielle nettverk står overfor økende krav og komplekse applikasjoner. Vår SCALANCE X-400-svitsj løser disse utfordringene med mange porter, høye overføringshastigheter og støtte for fiberoptiske kabler og kobberkabler. Dra nytte av strøm over Ethernet
- - og gigabit-dataoverføringshastigheter, som gir sterk ytelse for driften og robust fleksibilitet for ditt industrielle nettverk: Oppnå fleksible nettverksoppsett og implementere krevende applikasjoner med høy porttetthet og forskjellige båndbreddealternativer Drift
- pålitelig i utfordrende industrielle miljøer, ettersom svitsjen fungerer fra -40° til+60° Bruk integrert VLAN-funksjonalitet for å strukturere
- stor produksjon nettverk, forbedring av organisering og operasjonell effektivitet