Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SCALANCE X-000 kompaktbryter?

SCALANCE X-000 uadministrerte svitsjer og kompakte svitsjmoduler (CSM) støtter enkle, plassbesparende nettverk.

Industrielle miljøer krever robust nettverk uten komplisert konfigurasjon. SCALANCE X-000-svitsjer og CSM gir uadministrert funksjonalitet for raskt oppsett, adresserer begrenset plass og gir pålitelige data selv under de tøffeste forhold. SCALANCE X-000-svitsjer tilbyr plassbesparende design med 5x RJ45-porter for enkel integrering og raskt oppsett, mens XB-000-svitsjer gir gigabit-overføring og fiberoptisk støtte for data du kan stole på.

Kompakte svitsjmoduler er et kostnadseffektivt alternativ for å utvide SIMATIC-kontrollertilkoblingen — muliggjør robust, effektivt nettverk, minimerer nedetid og optimaliserer driften.

Viktige fordeler

Overfør data effektivt

SCALANCE X-000-svitsjer lar deg enkelt integrere maskiner i eksisterende anlegg, noe som muliggjør effektive dataoverføringer, inkludert gigabit-rekkeviddeapplikasjoner.

Aktiver robust drift

Stol på robust metallhus for SCALANCE X-000-brytere, egnet for tøffe industrielle miljøer, jernbane- og veitrafikk. Bruk SCALANCE XB-000 med plasthus for mindre krevende industrielle omgivelser fra -10° C til+60° C.

Spar plass

Enkel, plassbesparende og bransjekvalitet, med SCALANCE X-000-svitsjer kan du finne den rette kompakte bryteren for maskinens nettverksbehov.

Utvalgte funksjoner