Mobile trådløse rutere
Med SCALANCE M mobile trådløse rutere kan både stasjonære stasjoner og mobile brukere — som jernbane- og veikjøretøyer, kyst- og innlandsnavigasjonsskip — kobles til et sentralt kontroll- og overvåkingssystem.
SCALANCE M er en portefølje av industrielle rutere som gir allsidig kablet og trådløs kommunikasjon for IP-baserte nettverk. Koble stasjonære og mobile brukere til et sentralt kontrollsenter for telekontroll, teleservice og andre industrielle fjernapplikasjoner.
Løs utfordringen med å koble til eksterne anlegg og maskiner der dedikerte nettverk er kostbare eller utilgjengelige. Våre SCALANCE M-rutere gir sikre, kostnadseffektive tilkoblinger via offentlige eller private nettverk. Dette muliggjør pålitelig datautveksling og robust beskyttelse mot nettangrep.
Tilpass infrastrukturen din med en allsidig portefølje, inkludert mobile trådløse (3G, 4G, 5G) og kablede (SHDSL, PROFIBUS/MPI) rutere. Oppnå effektive operasjoner med høye datahastigheter for forsinkelsesfri data- og bildeoverføring. Oppnå robust cybersikkerhet og overholdelse av forskrifter med RED 3.3-sertifiserte trådløse produkter.
Oppnå enkel, sikker ekstern tilgang til maskinene og anleggene dine. Bruk SCALANCE M industrielle rutere med SINEMA Remote Connect for universell telekontroll og teleservice for å effektivisere industriell fjernkommunikasjon.
Koble til eksterne maskiner og anlegg ved hjelp av en allsidig portefølje av kablede eller trådløse kommunikasjonsalternativer. Velg mellom GSM, UMTS, LTE, 5G, SHDSL eller PROFIBUS/MPI for å passe til forskjellige industrielle fjerntilgangsapplikasjoner.
Beskytt industrielle trådløse nettverk mot cybertrusler med RED 3.3-kompatible produkter. Sikre overholdelse av de nyeste EU-forskriftene, og gi et sterkt forsvar mot nettangrep for pålitelig og sikker drift.
Med SCALANCE M mobile trådløse rutere kan både stasjonære stasjoner og mobile brukere — som jernbane- og veikjøretøyer, kyst- og innlandsnavigasjonsskip — kobles til et sentralt kontroll- og overvåkingssystem.
SCALANCE M kablede ruterprodukter støtter tilkobling av eksterne maskiner og anlegg. Bruk eksisterende private to-leder eller flerkjernekabler (med SHDSL) eller koble til eksterne PROFIBUS/MPI-stasjoner.
Siemens tilbyr ende-til-ende-løsninger for toppmoderne industrielle kommunikasjonsnettverk. Vi tilbyr full implementering basert på vår mangeårige tekniske ekspertise og vår kunnskap innen storskala prosjektledelse.