SCALANCE LPE er en liten og robust lokal prosessormotor med en kraftig CPU. Det er fleksibelt brukbart - for eksempel for kantapplikasjoner som lar deg øke effektiviteten til plantene dine betydelig. SCALANCE LPE samler inn data direkte i prosessen, forhåndsbehandler dem og gjør dem tilgjengelige for andre systemer. Mulige anvendelser er for eksempel tilstandsovervåking av flere enheter med det formål å forutsi vedlikehold eller anomalideteksjon i kommunikasjonsnettverk. Takket være sin kraftige CPU håndterer prosessormotoren flere applikasjoner samtidig. Det Linux-baserte operativsystemet lar deg implementere dine egne egenutviklede apper samt applikasjoner som er tilgjengelige på markedet (for eksempel Docker©) med en enhet.
Hvorfor SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?
Viktige funksjoner
Industriell design
Designet for bruk i temperaturer fra —40° C til+60° C. Den lokale prosessormotoren er vifteløs, har redundant strømforsyning og passer til ethvert kontrollskap på grunn av sin kompakte design. Med sin kraftige CPU kan SCALANCE LPE håndtere flere applikasjoner samtidig. Et bredt spekter av godkjenninger, inkludert jernbane og farlig sone 2, utvider bruksområdet.
Maksimal fleksibilitet og åpenhet for dine ideer
Som et åpent, Linux-basert system lar SCALANCE LPE deg implementere dine egne egenutviklede applikasjoner. Den kan fungere som en industriell PC, kantenhet, for deteksjon av nettverksanomali, brannmur eller ruter - og støtter markedstilgjengelige apper, inkludert Zero Trust-løsninger for ekstern tilgang.
Sømløst integrerbar og systemkompatibel
Huset følger SIMATIC S7-1500-designet, og sikrer sømløs integrasjon med SCALANCE- og SINEC-porteføljene. Dens dimensjoner og struktur passer perfekt til andre Siemens nettverksstyringskomponenter.
Pålitelig fremtidssikker for langvarig bruk
Muliggjør fremtidsklare maskin- og anleggskonsepter designet for langsiktig suksess. Den fleksible plattformen sikrer at du kan utnytte samfunnsutviklingen i årevis uten å endre maskinvare.

Cybersikkerhet for industrien
Sikkerhetsinformasjon
For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.