Hvorfor FastConnect-kablingsteknologi?
Kabling av industrianlegg er krevende, med problemer som oppstår ved stripping av kabler, montering av plugin-kontakten eller tilkobling av kjerner. FastConnect er et hurtigmonteringssystem for konfigurering av Industrial Ethernet-, PROFINET- eller PROFIBUS-nettverk i industrianlegg.
FastConnect reduserer kompleksiteten og sparer avgjørende tid ved å gjøre montering på stedet raskt, enkelt og pålitelig. Det sofistikerte systemet bidrar til å forhindre installasjonsfeil og forbedrer driftstilgjengeligheten. I tillegg til de velprøvde standardlengdene til Industrial Ethernet Connecting Cable M12-180/M12-180, kan du bestille kundespesifikke lengder mellom 0,3 m og 88 m.
FastConnect inkluderer kobberkabler og kontakter, fiberoptiske kabler og kontakter og kabler for strømforsyning av moduler.