Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Industrial 5G-rutere og UE-er?

Våre SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 og MUM856-1 Industrial 5G mobile trådløse rutere gir sikker tilkobling til eksterne maskiner via offentlige 5G-nettverk - med integrert kryptering og sentral VPN-administrasjon.

De kan også integreres i private 5G-nettverk for å overføre sanntidsautomatiseringsprotokoller som PROFINET/PROFIsafe og muliggjøre fleksible applikasjoner i alle slags bransjer.

Industriell drift krever pålitelig, deterministisk tilkobling med høy båndbredde. Våre 5G-rutere tilbyr datahastigheter på opptil 1 Gbps nedlasting og 500 Mbps opplasting.

Vår komplette portefølje av Industrial 5G mobile trådløse rutere inkluderer:

  • SCALANCE MUB852-1, IP20, for kabinettbruk: SiePortalen
  • SCALANCE MUM853-1, IP 30, for kabinettbruk: SiePortalen
  • SCALANCE MUM856-1, IP65, direkte montering på skrivesaker eller mobile deltakere: SiePortalen

Viktige fordeler

5G-tilkobling med høy båndbredde

Overfør store datavolum med opptil 1 Gbps nedlasting og 500 Mbps opplasting på tvers av offentlige og private 5G-nettverk.

RED 3.3 Compliance

Beskytt dine industrielle nettverk mot cybertrusler med RED 3.3-kompatible produkter. Oppfyll de nyeste EU-forskriftene for robust beskyttelse mot nettangrep.

Fremtidssikker tilkobling

Opprettholde kompatibilitet med velprøvde mobilstandarder. Dra nytte av sømløs 4G/3G-fallback når 5G ikke er tilgjengelig. Sikre langsiktig nettverksrelevans med innebygd IPv6-støtte.

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Konfigurer og kjøp

SiePortalen | Bestill i Siemens Industry Mall

Videoer

Videoer | M2M-kommunikasjon i industriell kvalitet med 5G