Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC WinCC Open Architecture?

Med SIMATIC WinCC OA kan du bygge leverandør- og plattformuavhengige SCADA-systemer, med en programvare designet for applikasjoner av stor skala og høy kompleksitet samt prosjekter med tilpasset funksjonalitet. Løsningene er skalerbare og tilbyr ubegrenset global tilgang over nettet - selv over native iOS- og Android-brukergrensesnitt eller nettleserbaserte klienter.

Viktige fordeler

Øk driftseffektiviteten

Fra brukerveiledning til alarmer og systemintegrasjon tilbyr WinCC OA et sammenhengende, godt strukturert system for strømlinjeformet drift og maksimal effektivitet.

Integrer en rekke komponenter

WinCC OAs åpne konsept tillater sømløs integrering av ulike komponenter på tvers av alle nivåer. Det er plattformuavhengig og støtter Windows, Linux, iOS og Android for maksimal fleksibilitet.

Skaler etter dine behov

WinCC OA kan tilpasses og er utformet for vekst, og skalerer enkelt fra små enkeltstedssystemer til komplekse, redundante avanserte løsninger, og oppfyller utviklende krav uten grenser.

Utvalgte funksjoner

Oppdag hvordan andre bruker WinCC Open Architecture

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz | «Ingen dag uten vann» drevet av FEO og WinCC OA

Oppnå høy tilgjengelighet, IT-sikkerhet og tilpasset brukergrensesnitt ved hjelp av eksisterende LSX. Sluttkundens SCADA-team håndterer vedlikehold/utvikling. Rask, kostnadseffektiv portering av 75 000 IO LSX gjennom automatisert masseeksport/import.

Select...

WinCC OA i trafikk og transport

  • Øk systemtilgjengeligheten og sikkerheten
  • Høy tilgjengelighet gjennom redundante, geografisk distribuerte systemer
  • Objektorientert konsept sparer kostnader i prosjektering og implementering
  • Fleksibel tilpasning av klientens relevante krav
  • Optimalisert for integrering, f.eks. av forskjellige delsystemer
  • Enkel å koble til et sentralisert vedlikeholds- og kontrollsenter
305255fc-b97c-41f4-8583-52228133b6e2-traffic-and-transport-scada-wincc-1280x720

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser

Ytterligere informasjon

SIMATIC WinCC OA-portalen | På et øyeblikk

SIMATIC WinCC OA-hub | Søknadseksempler

Nedlastinger | Sertifikater

Videoer | WinCC OA videosamling

Referanser | Flere referanser med WinCC OA

Tjenester

SiePortalen | WinCC OA oversikt

TIA-valgsverktøy | WinCC OA-konfigurator

Kunnskapsplattform | WinCC OA-dokumentasjon