Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor RTS-03-NA?

Russelectric RTS-03-NA-serien ikke-automatiske overføringsbrytere er ideelle for applikasjoner der umiddelbar gjenoppretting av service (etter tap av normal kilde) ikke er kritisk, og lokalt driftspersonell er tilgjengelig for å starte overføring. Operasjonspersonell kan starte en kildeoverføring lokalt ved hjelp av elektrisk betjente trykknapper, en mekanisk ekstern manuell operatør eller eksternt (valgfritt). Med identisk konstruksjon som Russelectric RTS-seriens automatiske overføringsbrytere, har disse UL-listede dobbeltkastbryterne samme motstandsvurderinger, design og velprøvde ytelse. Bygget etter de samme høye standardene, gir de samme tidstestede pålitelighet, sikkerhet og eksepsjonell kvalitet i en ikke-automatisk konfigurasjon.

  • 3-syklusklassifiserte, ikke-automatiske overføringsbrytere med én eller to operatører
  • 3-sykluslukkes- og motstandsvurderinger Symmetriske ampere
  • 480 VAC eller mindre UL testet, oppført og merket under UL-1008

Start kraftoverføring manuelt

Operasjonspersonell kan starte en kildeoverføring lokalt ved hjelp av elektrisk betjente trykknapper eller en mekanisk ekstern manuell operatør, eller eksternt (valgfritt).

Bygget for å tåle ekstreme feilforhold

Fullt testet for 3-sykluslukking og motstandsklassifisering. Når de koordineres med strømbegrensende sikringer, er de UL-oppført for lukking og tåler karakterer opp til 200 000 A.

Driftsfleksibilitet med fremtidig oppgraderingsevne

Alle ikke-automatiske brytere kan enkelt konverteres til helautomatisk drift med tillegg av et kontrollpanel og mindre ledningsendringer. Dette sikrer fleksibilitet for fremtidig utvidelse og systemredesign.

Utvalgte funksjoner

Utforsk flere ressurser

Tekniske detaljer