Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor RTS03 ATS?

Russelectric® RTS03 ATS leverer kompromissløs kraftkontinuitet med UL‑1008-testet 3-sykluslukking og tåler ytelse — de høyeste klassifiseringene i bransjen. Den er koordinert med strømbegrensende sikringer og oppnår 200 000 A og støtter miljøer med høy feil mens den arbeider med en hvilken som helst produsents bryter med øyeblikkelig utløsning.

Portefølje:

  • Åpen overgangs-ATS
  • ATS med lukket overgang

Viktige fordeler

Beskytt kritisk oppetid

Oppretthold kontinuerlig drift med UL‑1008-testet 3-syklusytelse som håndterer høye feilstrømmer når den koordineres med strømbegrensende sikringer.

Forenkle vedlikehold og testing

Bruk lukkede overgangsmodeller for å eliminere strømavbrudd under overføring og testing, og hold belastningene stabile mens du verifiserer systemtilstanden.

Standardiser på tvers av brytermerker

Distribuer med en hvilken som helst produsents strømbryter med øyeblikkelig utløsning for fleksibel spesifikasjon i ettermontering og nybygg.

Utvalgte funksjoner