Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor RTS03?

Russelectric® RTS03 automatiske overføringsbrytere for bypass/isolasjon gir pålitelig kildeoverføring og sikker service for driftskritiske anlegg. RTS03 er bygget i henhold til UL‑1008-standarder med 3-taks lukking og motstandsklassifisering, og sikrer robust ytelse under høye feilstrømmer og fungerer med enhver produsents øyeblikkelige utløpsbryter. Dens bypass/isolasjonsdesign og positive mekaniske låser tillater vedlikehold uten å forstyrre strømmen, mens intelligente kontroller gir presis timing og logikk.

Tilgjengelige konfigurasjoner

  • Open‑Transition RTS03 — rask banebrytende drift for standardapplikasjoner
  • Lukket overgang RTS03 — øyeblikkelig parallellering for å unngå belastningsavbrudd under reoverføring eller testing
  • Ompass/isolasjonsmodeller — muliggjør sikker isolasjon og kontinuerlig laststøtte under service
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Viktige fordeler

Maksimer oppetid med sømløse overføringer

Velg lukket overgang for å unngå avbrudd under tester eller reoverføring slik at sensitive belastninger forblir online i helse-, datasenter- og industrimiljøer.

Forenkle vedlikeholdet med sikker bypass-isolasjon

Bypass/isolasjonskonstruksjon og positive mekaniske låser lar teamene isolere og deaktivere bryteren samtidig som belastningene holdes på en strømkilde for sikrere og raskere service.

Styrk motstandskraften med velprøvde UL‑1008-klassifiseringer

Lukkes- og motstandsytelse i tre sykluser støtter applikasjoner med høy feilstrøm; koordiner med strømbegrensende sikringer for verdier på opptil 200 kA ved 480 VAC.

Utvalgte funksjoner