Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor RUGGEDCOM industrielle Ethernet-svitsjer?

Siemens RUGGEDCOM-løsninger leverer sikre, pålitelige nettverk for oppdragskritiske operasjoner i tøffe miljøer. RSG2000-familien tilbyr administrerte Gigabit Ethernet Layer 2-svitsjer med modulære uplinks, avansert cybersikkerhet og Zero Packet Loss™ -teknologi for uavbrutt ytelse. RUGGEDCOM er bygget for ekstreme forhold og sikrer høy tilgjengelighet, fleksibel integrasjon og reduserte livssykluskostnader på tvers av forsyninger, transport og olje og gass.

Viktige porteføljehøydepunkter:

  • RUGGEDCOM RSG2488 - Gigabit Ethernet 1U-racksvitsj i verktøyklasse med valgfri IEEE 1588 PTP Grandmaster-funksjonalitet for maksimal nettverkstilgjengelighet og livssyklusbesparelser
  • RUGGEDCOM RSG2300 - 32-ports administrert Ethernet-svitsj med opptil 4 Gigabit uplinks
  • RUGGEDCOM RSG2300P - 32-ports administrert Power-over-Ethernet-svitsj med opptil 4 Gigabit uplinks
  • RUGGEDCOM RSG2200 - 9-ports administrert Gigabit Ethernet-svitsj med opptil 9 Gigabit uplinks
  • RUGGEDCOM RSG2100 - 19-ports modulær administrert Ethernet-svitsj med opptil 4 Gigabit uplinks
  • RUGGEDCOM RSG2100P - Modulær administrert Ethernet-svitsj med PoE-kapasitet

Viktige fordeler

Muliggjør pålitelig drift under tøffe forhold

Designet for ekstreme miljøer med EMI-immunitet, støtmotstand og bredt temperaturområde for å sikre kontinuerlig oppetid i transformatorstasjoner, jernbane og olje og gass.

Reduser nedetid med feiltolerant design

Støtter rask nettverksgjenoppretting og redundante topologier (HSR/PRP) for null sekunders failover, noe som minimerer kostbare avbrudd i kritiske prosesser.

Optimaliser de totale eierkostnadene

Passiv kjøling, integrert strømforsyning og robust design gir høy MTBF og lite vedlikehold, noe som reduserer driftskostnadene over produktets livssyklus.

Utvalgte funksjoner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.