Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor RUGGEDCOM RS-serien kompakte brytere?

Siemens RUGGEDCOM RS-seriens portefølje — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — leverer kompakte Layer 2 Ethernet-svitsjer i bruksklasse for tøffe industrielle miljøer.

  • Ekstrem pålitelighet: Understasjonsherdet for −40 til +85 °C, høy EMI og støt
  • Fleksibel tilkobling: Fast eller Gigabit Ethernet, fiberopplinks, PoE-varianter
  • Enkel integrering: DIN-skinnemontering og universell AC/DC-strøm
  • Sikkert nettverk: ROS med VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • Robust design: PRP/HSR-støtte for failover på null sekunder
  • Holdbar, skalerbar og sikker — ideell for krevende OT-nettverk.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Viktige fordeler

Aktiver pålitelig kontroll under tøffe forhold

Understasjonsherdet design motstår EMI, vibrasjoner og ekstreme temperaturer for å holde Layer 2-trafikkfeilfritt for driftskritisk automatisering.

Forenkle integrering på tvers av OT-skap

Kompakt formfaktor, DIN-skinnemontering, universell AC/DC-strøm og langdistansefiberalternativer passer til trange rom og komplekse topologier uten redesign.

Styrke sikkerheten ved nettverkskanten

ROS-funksjoner legger til passord på flere nivåer, SSH/SSL, VLAN-segmentering, RADIUS og SNMPv3 for å styrke tilgangen og isolere trafikk fra ikke-kritiske enheter.

Utvalgte funksjoner

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.