Reyrolle 7SR57 motorbeskyttelsesenheter beskytter motorene dine under alle start- og løpesekvenser. Disse enhetene sikrer driftskontinuitet og utstyrets levetid med robuste beskyttelsesfunksjoner og standard IEC 61850 Ethernet-kommunikasjon. Beskytt de kritiske motorressursene dine mot skader og driftsforstyrrelser. Enhetene våre gir avanserte beskyttelsesfunksjoner, forbedret kommunikasjon og cybersikkerhet. Dra nytte av en termisk algoritme som nøyaktig samsvarer med motoregenskapene, noe som muliggjør nøyaktig termisk overvåking. Bruk omfattende varmeovervåking med støtte for opptil 16 anleggstemperatursensorer. Få forbedret beskyttelse for store motorer med motordifferensialbeskyttelse (87M), noe som sikrer utstyrets pålitelighet.
Integrert løsning
Beskytt motorer med 7SR57-enheter, som tilbyr forskjellige funksjoner. Bruk standard IEC 61850 Ethernet-kommunikasjon, som støtter utgave 1 og 2, DNP3 TCP og Modbus TCP med HSR, PRP og RSTP for robust nettverksdrift.