Hvorfor Reyrolle 7SR46?
Reyrolle 7SR46 er et CT-drevet overstrømsbeskyttelsesrelé med mulighet for ekstern ekstra strømforsyning. Dette panelmonterte numeriske reléet gir både definitiv og omvendt tidsbeskyttelse for overstrøm og jordfeilbeskyttelse for distribusjonsnettapplikasjoner som kabelnettverk og ringhovedenheter (RMU). Reyrolle 7SR46 integreres med SCADA-systemer. Det kompakte, brukervennlige frontpanelet inkluderer navigasjonstaster, en LCD- og USB-port.
- 10 feilregistreringer
- 100 hendelsesrekorder
- Passordbeskyttelse
- Øyeblikkelige og forsinkede overstrømsbeskyttelsesfunksjoner
- Høy følsomhet: Trip-klar ved 80% av Ismin (1-fase) og 40% av Ismin (3-fase)
- Parametrisering via tastatur og/eller via Reydisp Evolution PC-programvare
- Internt litiumbatteri sikkerhetskopiering
- Sanntidsklokke
- Selvovervåking inkludert batteritilstandsovervåking
- Egnet for spesifikke CT-er med bredt måleområde (klasse 5P80)